MICA® con una interfaz Ethernet secundaria
El ordenador Edge MICA® de calidad industrial incorpora ahora también una interfaz Ethernet secundaria. Puede utilizarse para intercambiar y procesar datos con facilidad entre dos protocolos Ethernet, incluyendo aplicaciones de pasarela de conexión con cables a inalámbrica.
En el caso de numerosas aplicaciones de Industria 4.0, resulta necesario separar las redes y enviar de forma sencilla los datos bidireccionalmente entre protocolos Ethernet sin permitir a las aplicaciones externas acceso directo a una red corporativa. HARTING ha incorporado una segunda interfaz para estas aplicaciones en su computación en el borde MICA®. Puede emplearse una interfaz USB adicional para añadir capacidades adicionales o un dispositivo de almacenamiento USB. A diferencia de un router, MICA también puede llevar a cabo transformaciones y agregaciones complejas de datos.
La interfaz Ethernet secundaria se proporciona a través de la placa de circuitos funcional y amplía el sistema modular de la plataforma MICA®. En concreto, MICA® Inalámbrico, con conectividad WLAN, BLE y LTE con una interfaz Ethernet adicional, es una solución fácil de gestionar y compacta para numerosos proyectos en los ámbitos de la industria y el transporte, por ejemplo
- como una pasarela de conexión con cables a inalámbrica desde los PLC y para enviar eventos relevantes al fabricante de la máquina o a los servicios de mantenimiento;
- como nodos de procesamiento para lectores RFID conectados a través de WLAN. Cuando se utilizan de esta manera, numerosos lectores RFID envían datos a un MICA Inalámbrico que evalúa las etiquetas y transmite los datos a través de Ethernet hasta la red corporativa;
- para monitorizar sistemas remotos a través de Ethernet y transmitir los datos según resulte necesario en un formato comprimido globalmente a través de LTE;
- como pasarelas BLE a Ethernet o aplicaciones en terraplén de ferrocarril, donde aumenta progresivamente el uso de PLC y lectores RFID con capacidad de comunicación Ethernet.