HARTING da forma a un futuro sostenible
Conectividad para la tecnología del hidrógeno
Componentes y soluciones de sistema configurables
La conectividad -es decir, la tecnología de terminación para transmitir datos, señales y potencia- está desempeñando un papel decisivo en la creación de un suministro energético para el futuro. Es de vital importancia en la producción de hidrógeno, ya que la interconexión eficaz de todos los componentes y sistemas utilizados, garantizada por la conectividad, es necesaria para aplicar un ciclo eficaz en la producción y distribución de hidrógeno. Del mismo modo, la infraestructura de conectividad entre productores y consumidores de hidrógeno desempeña un papel clave en la tecnología del hidrógeno.
El mercado del hidrógeno tiene los requisitos de calidad más exigentes en cuanto a seguridad, durabilidad y fiabilidad. Esta es exactamente la razón por la que HARTING es su socio ideal cuando se trata de conectividad para la tecnología del hidrógeno. Nuestra motivación es desarrollar productos y soluciones eficientes y sostenibles, para y con nuestros clientes.
¿Qué conectividad ofrecemos en la producción de hidrógeno?
- Los componentes HARTING simplifican la ampliación de la escala de las instalaciones de electrólisis
- Desarrollamos opciones de conectividad perfectamente adaptadas a los sistemas de electrólisis
- Debido a las elevadas fluctuaciones de temperatura, se requiere una monitorización continua de todas las señales del proceso (como la medición de la presión, la temperatura y el caudal)
- Si se aprovecha la conectividad adecuada, es posible controlar la tensión de forma fiable incluso a temperaturas ambiente elevadas
¿Qué conectividad utilizamos para apoyar el transporte y almacenamiento de hidrógeno?
- Ofrecemos soluciones de sistemas para la conectividad en el transporte con unidades de almacenamiento móviles
- Conectividad personalizada, a medida y que ahorra espacio para monitorizar la temperatura, la presión y las posiciones de las válvulas
- También disponibles como soluciones Ex-i intrínsecamente seguras para todas las señales
- Posibilidad de controlar las válvulas mediante conexiones neumáticas
- Cajas de conexiones personalizadas que ahorran espacio, disponibles en acero inoxidable (V2A y V4A) o con recubrimiento de polvo
¿En qué ámbitos se utiliza nuestra conectividad?
Pilas de combustible para tecnología ferroviaria
- Cableados completos sometidos a pruebas según las normas ferroviarias
- Envolturas HPR® fiables y duraderas para los requisitos medioambientales más exigentes
- Los conjuntos pueden configurarse individualmente según los requisitos de su aplicación
Pilas de combustible para el sector marítimo
- Para estas aplicaciones, HARTING ofrece soluciones similares al transporte de hidrógeno con unidades móviles de almacenamiento
- Una completa gama de productos para la transmisión de señales, datos y potencia, con la calidad demostrada de HARTING, probada y documentada
- También disponible como solución completa
Zonas de riesgo divididas en zonas 0 – 2
Nuestra conectividad y servicios para usted
Componentes estándar Han®
Componentes Han® para circuitos intrínsecamente seguros
Conectores especialmente diseñados para cumplir los requisitos de las normas IEC 60079-0 e IEC 60079-11, para uso en zonas 1 y 2. Perfectamente adaptados para la transmisión de señales para mediciones, sensores y actuadores.
Soluciones completas personalizadas HARTING
HARTING impulsa la colaboración mediante la coingeniería
Le apoyamos en todas las fases del proyecto con nuestra coingeniería. Una comunicación constante y una participación temprana en el transcurso del proyecto le dan la oportunidad de ayudar a dar forma a cada paso.
- La coingeniería le ahorra recursos y tiempo
- Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia
- Seguimiento de todas las fases del proyecto durante las reuniones periódicas en directo
Certificaciones y homologaciones
Las conexiones eléctricas intrínsecamente seguras, incluidas las cajas de terminales personalizadas y sus cableados enchufables opcionales, cumplen los requisitos de distancias de holgura y deslizamiento especificados por las directivas ATEX para el tipo de protección contra ignición Ex ia. Esto permite interrogar de forma fiable a los sensores (por ejemplo, para controlar la presión y la temperatura) desde todas las zonas Ex.
- Soluciones completas que pueden homologarse para la certificación ATEX.
Pruebas de calidad conforme a las normas
Calidad excepcional desde el principio, garantizada por nuestro centro interno de calidad y tecnología (HQT).
Conectividad para una amplia variedad de sectores
Las soluciones sostenibles de HARTING para la industria del hidrógeno ofrecen conectividad en una amplia variedad de sectores. Tanto nuestros componentes modulares y configurables individualmente como nuestras soluciones de sistema personalizadas se utilizan siempre que se requiere monitorización y control en la producción (electrólisis), almacenamiento, distribución y llenado de hidrógeno.
Su socio para soluciones de sistema personalizadas
Entendemos que sus requisitos de conectividad a menudo exigen soluciones individuales, por ejemplo, para combinar conexiones enchufables para distintas señales de forma que se ahorre espacio y se cumplan los requisitos para diversas homologaciones. Las soluciones óptimas a estos requisitos no son fáciles de encontrar. Nos encargamos de los servicios de especificación, selección y desarrollo de la solución de conectividad, para que pueda concentrarse plenamente en su proceso principal. Le acompañamos desde la idea hasta la solución.
Un socio de desarrollo competente a su lado
Los expertos de HARTING, con sus muchos años de experiencia en desarrollo CAD e ingeniería de soluciones completas, están a su lado durante todo el proyecto. En todo momento, nuestro acreditado Centro Tecnológico HARTING (HTC) acompaña y apoya la cualificación, validación y, si es necesario, homologación. Contamos con la experiencia adecuada desde el principio. Llevamos muchos años trabajando en diversos sectores que requieren soluciones de conectividad fiables con los requisitos medioambientales más exigentes, por ejemplo, para los sectores de alta mar, tecnología ferroviaria y energía eólica. Garantizar la máxima calidad de los sistemas de ingeniería de potencia diseñados para una larga vida útil.
¿Busca una solución de conectividad o nuestro apoyo de coingeniería? Comuníquese con su persona de contacto.
O utilice nuestro formulario de contacto.
Preguntas frecuentes sobre la tecnología del hidrógeno
¿Qué es la tecnología del hidrógeno?
La tecnología del hidrógeno hace referencia al uso del hidrógeno como vector energético. El hidrógeno puede producirse a partir del agua mediante electrólisis; sirve como mecanismo de almacenamiento de energía limpio y eficiente. La tecnología del hidrógeno abarca diversas aplicaciones, como la pila de combustible de hidrógeno, en la que el hidrógeno y el oxígeno reaccionan para formar agua, la generación de energía eléctrica y el uso del hidrógeno como combustible para vehículos. La tecnología del hidrógeno se considera una solución potencial para descarbonizar el sector energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Cómo funciona la tecnología del hidrógeno?
La tecnología del hidrógeno se basa en el uso del hidrógeno como vector energético. El hidrógeno puede extraerse del agua por electrólisis y utilizarse después en pilas de combustible o motores de combustión interna para generar electricidad. En una pila de combustible, el hidrógeno reacciona con el oxígeno atmosférico para generar energía eléctrica. La tecnología del hidrógeno tiene potencial para convertirse en una fuente de energía limpia y sostenible, ya que el hidrógeno solo produce agua como residuo.
¿Es sostenible la tecnología del hidrógeno?
El uso del hidrógeno como vector energético presenta diversas ventajas. El hidrógeno puede utilizarse en pilas de combustible para generar energía eléctrica, con el agua como única emisión. La tecnología del hidrógeno tiene potencial para contribuir a la descarbonización del sector energético, ya que el hidrógeno puede utilizarse como vector energético renovable.