Cableado del sistema industrial: el eje troncal de la Industria Integrada
El cableado de alto rendimiento representa el eje troncal de la Industria Integrada. Proporciona transmisión rápida y segura de datos, permite el intercambio de grandes volúmenes de datos y garantiza la interconexión completa de todas las áreas de la industria, desde la fabricación industrial hasta la oficina de administración.
Estos requisitos dan lugar a prioridades de desarrollo claramente identificables para la tecnología de redes de datos. En primer término se encuentra la exigencia de rendimiento superior, que implica mayor ancho de banda de transmisión para la infraestructura de red. No obstante, la industria presenta un aspecto adicional: la red debe funcionar de forma fiable en todos los entornos y bajo todas las influencias mecánicas y químicas. Las elevadas fluctuaciones de temperatura, las condiciones del entorno extremadamente adversas, la humedad, la sequedad y las influencias mecánicas no deben afectar a la fiabilidad del funcionamiento de la red. Las interfaces también deben armonizarse con el propósito de reducir los tiempos de transmisión de datos y minimizar las posibles fuentes de errores. Esto se consigue a través de un alto grado de estandarización del hardware y el software. Un tercer elemento es la creciente independencia de la infraestructura de red de aplicaciones específicas; es decir, el desarrollo genérico de la infraestructura.
Los desarrolladores del Grupo Tecnológico HARTING dedican grandes esfuerzos a estos tres aspectos: rendimiento, estandarización y desarrollo genérico. Por último, si bien no menos importante, HARTING participa activamente en el desarrollo de la estandarización internacional de la tecnología de redes de datos. En este ámbito, los expertos de HARTING forman parte de organismos nacionales e internacionales, como ISO/IEC.
Cartera de productos de cableado estructurado
HARTING ofrece actualmente un sistema completo de cableado estructurado para centros de datos, entornos de oficinas e instalaciones industriales. La cartera de productos se basa en componentes de cobre y fibra óptica y combina la tecnología preLink® con tecnología de terminación IDC clásica sin herramientas.
La gama de productos actual de tecnología de conexión de 4 pares, cables y sistemas de cables para tecnología de redes de datos de HARTING se ha diseñado para un ancho de banda de transmisión de 500 MHz. Se adapta a las características de la Categoría 6A de acuerdo con ISO/IEC y asegura la transmisión de datos fiable hasta 10 Gigabit/s. En aplicaciones industriales, la Categoría 6A ofrece suficientes reservas. Sobre el terreno, suele prevalecer aún la técnica de cableado de dos pares empleada principalmente para perfiles de automatización, como PROFINET. Se caracteriza por una gran necesidad de montaje in situ y su limitación para Fast Ethernet. HARTING ha actualizado también el espectro del cableado en la dirección de la Categoría 6A para estas aplicaciones. Por consiguiente, se ofrece actualmente una gama de productos de cuatro pares para PROFINET. De esta manera se garantiza la seguridad de la inversión a largo plazo.
Orientados al futuro
Sin embargo, puesto que con toda seguridad se requerirá un ancho de banda aún mayor en el futuro, los profesionales de HARTING ya trabajan en la siguiente generación de redes. Un proyecto de investigación, realizado en colaboración con la Universidad de Reutlingen y otros expertos, dedica sus esfuerzos a diseñar y probar nuevas tecnologías para la transmisión de 100 Gigabit/s a través de canales de transmisión simétrica basados en cobre.