Społeczeństwo całkowicie elektryczne: Szersza perspektywa na przyszłości

Wywiad z
Philip Harting, Chairman of the Board HARTING Technology Group

Od technologii w danym sektorze ku otwartym rozwiązaniom

Rozwój społeczny i technologiczny , oba stają się coraz bardziej współzależna: dekarbonizacja, zrównoważony eko-rozwój, a także ekstremalne zmiany demograficzne odpowiadają megatrendom technicznym, takim jak sztuczna inteligencja, cyfrowe bliźniaki i modułowość.

Społeczeństwo Całkowicie Elektryczne (AES) = to cyfrowy świat, neutralny dla klimatu i zelektryfikowany

Biorąc pod uwagę wszystkie różnorodne wyzwania, potrzebny jest wspólny cel, nad którym muszą pracować wszystkie gałęzie przemysłu w interesie eko-zrównoważonego świata. Od 1996 roku firma HARTING realizuje wizję, która staje się coraz bardziej aktualna: „Chcemy kształtować przyszłość za pomocą technologii dla ludzi”. Wizja ta przedstawia szeroką, obejmującą wizję przyszłości – społeczeństwa całkowicie elektrycznego. To oznacza wysoce zelektryfikowany i zcyfryzowany świat, w którym są spełnione kluczowe kryteria neutralności klimatycznej. Aby to osiągnąć, odpowiednie sektory muszą ze sobą współpracować. Firma HARTING nakreśliła ogólny obraz tych sektorów, gdzie obszary energii, rolnictwa, infrastruktury, mobilności i przemysłu połączyły się i współdziałają.

Do chwili obecnej te sektory częściowo tworzyły odrębne ekosystemy. Aby sektory osiągnęły integrację, musimy jeszcze bardziej konsekwentnie towarzyszyć procesom przejścia od technologii indywidualnych, sektorowych do technologii otwartych i związanych z nimi standardów. Połączenie pomiędzy poszczególnymi gałęziami przemysłu będzie stanowiła energia – w tym przypadku energia elektryczna – oraz strumienie danych. Obecnie standardy technologiczne, takie jak Ethernet IEEE 802.3, standard cyfrowego bliźniaka IDTA, ODCA dla jednolitej technologii prądu stałego i OPC UA dla standaryzowanej wymiany danych już oferują znaczący wpływ na łączenie sektorów.

Mierniki postępu: międzynarodowe standardy i innowacyjna różnorodność produktów.

Międzynarodowe standardy stanowią ważny kierunek dla naszych produktów. Nie oznacza to jednak, że indywidualne wymagania stały się zbędne. Weźmy dla przykładu złącza: w tym przypadku warunki środowiskowe w poszczególnych sektorach, takie jak na przykład scenariusze zastosowań zanurzeniowych, pozostają charakterystycznymi cechami wyróżniającymi, które musimy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu naszych produktów.

Otwiera to różne możliwości innowacyjnym firmom w poszerzaniu własnego portfolio, szczególnie w świetle koncepcji Społeczeństwa Całkowicie Elektrycznego. Dla firmy HARTING są to złącza, które w coraz większym stopniu stają się swoistymi linami ratunkowymi pomiędzy sektorami. I tak oto nasza wizja rozpoczyna nowy rozdział swojej ewolucji: połączenia w Społeczeństwie Całkowicie Elektrycznym!