Han® S 120: Elastyczne złącza dla baterii magazynujących dla precyzyjnego doprowadzenia ‘zielonego’ zasilania

Han® S to nazwa przedniego rozwiązania firmy HARTING do przesyłu wysokich prądów w systemach magazynowania energii. Złącza służą do szeregowego lub równoległego łączenia modułów akumulatorów lub łączenia modułów magazynowania i zarządzania. Twórcy położyli nacisk na wysoką wydajność, elastyczne połączenia i bezpieczeństwo użytkownika. Oprócz Han® S 200 (obciążalność prądowa: 200 A) dostępny jest teraz ‘młodszy’ brat – Han® S 120.

Nie można osiągnąć zrównoważonego wykorzystania energii odnawialnej bez instalacji magazynowania energii i/lub nośników magazynujących, biorąc pod uwagę niestabilne wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca, wiatru i wody. Duże systemy magazynowania baterii umożliwiają oddzielenie produkcji ‘zielonej’ energii elektrycznej od jej zużycia. Im więcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii można wprowadzić do sieci w różnym czasie i zgodnie z zapotrzebowaniem, tym mniej gazu trzeba będzie przekształcić w energię elektryczną, aby zaspokoić rzeczywiste zapotrzebowanie.

Złącza Han® S są przeznaczone do szybkiej wymiany i bezproblemowej obsługi jednostek magazynowania. Dzięki możliwości montażu z przodu, bezpieczeństwu dotykowemu i możliwości obracania o 360 stopni stanowią one bezpieczną i elastyczną alternatywę dla końcówek kablowych. Zapewniają użytkownikom dodatkowe bezpieczeństwo, ochronę oraz łatwość w instalacji i obsłudze systemów.

Funkcje bezpieczeństwa:

  • Punkty kontaktowe bezpiecznego kontaktu
  • Blokady wsporników umożliwiają stałą kontrolę stanu zamknięcia
  • Dostępna opcja ‘Ochrona przed odbezpieczeniem’ (odblokowanie możliwe tylko przy pomocy narzędzia) => brak omyłkowego odbezpieczenia, brak przypadkowego dotknięcia!
  • Sprawdzona odporność na wibracje: Połączenie śrubowe i pokrywa nie poluzują się samoistnie
  • Różne kolory (czerwony, czarny, niebieski...) zapewniają dodatkowe funkcje związane z bezpieczeństwem
  • Kolorowe i mechaniczne kodowanie zapobiega błędom w polaryzacji

 

Zalety montażowe:

  • Obudowy z przepustami kątowymi można obracać o 360° nad punktem połączenia (wraz z kablem), dzięki czemu połączenia dla plusa i minusa można umieścić prawie w dowolnej pozycji z przodu => swoboda konstrukcyjna
  • Duża elastyczność dzięki różnym opcjom montażu: montaż natynkowy (śrubowy lub połączenie szynowe) i wkręcana obudowa
  • Obudowy wkręcane Han® S umożliwiają użytkowanie i demontaż interfejsu bez konieczności wysuwania modułu z szafy magazynowej
  • Możliwość kompletnego wstępnego montażu przed instalacją w terenie

Blok konstrukcyjny dla niezależności elektrycznej

Dzięki swoim zaletom, Han® S to fizycznie czysta i prosta forma Connectivity+:  rozwiązanie, które przyspiesza agregację modułów baterii magazynujących w większe jednostki, jednocześnie upraszczając konserwację i serwisowanie podczas pracy. Za pomocą złączy można wymieniać moduły pamięci i szybciej uzupełniać istniejące systemy. Jest to o tyle istotne, że moduły magazynujące, ładowane odnawialną energią elektryczną zmniejszają zależność od źródeł kopalnych.

Wiele innych potencjalnych zastosowań

Potencjał różnych zastosowań Han® S nie ogranicza się do systemów energii odnawialnej. To rozwiązanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagane są elastyczne, szybkie w montażu jednobiegunowe zespoły złączy kablowych do 200 A/1500 V. Skalowanie zależy w dużej mierze od tego, jak szybko trzeba udostępnić daną ilość energii. Zapewne moc i usługi wymagane w scenariuszach operacyjnych będą rosły, a firma HARTING jest w stanie zaoferować wydajne rozwiązania w tym zakresie. Han® S wzmacnia koncepcję modułowości w rzeczywistych zastosowaniach i umożliwia budowę niestandardowych systemów magazynowania energii, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów montażu.

Learn more in our Web-Seminar and request your free product sample