Nasza kultura korporacyjna
Jesteśmy firmą rodzinną
W naszej rodzinnej firmie liczy się każdy pracownik. Sukces możemy osiągnąć tylko wspólnymi siłami. Śmiało podbijając nowe obszary, rozwijamy technologie przyszłości. Testujemy rzeczy, popełniamy błędy, uczymy się na nich i kontynuujemy innowacje. Nasze wartości dają nam wsparcie, którego potrzebujemy i kształtują naszą wspólną kulturę.
Potrzebujemy swobody, by być odważnymi. Firma HARTING tworzy tę wolność, uwzględniając przy tym najróżniejsze style życia. Nasze wartości łączą bohaterów niepełnoetatowych, silne kobiety i globtroterów. Ponieważ jako międzynarodowa firma mamy kosmopolityczne spojrzenie. To zależy od każdego z osobna. Taka postawa pozwala nam z uśmiechem iść do pracy, z radością w pracy kształtować przyszłość i z dobrym samopoczuciem wracać do domu.
![Kliknij "i", aby uzyskać więcej informacji Kliknij "i", aby uzyskać więcej informacji](/sites/default/files/2022-07/Collage.jpg)
Ścieżki rozwojowe
Inteligentne połączenia dla pomyślnej przyszłości
Talent organizacyjny, pogromca liczb czy wynalazca? Poprzez wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia wspieramy różnorodne cele i talenty naszych pracowników. Z powodzeniem i dobitnie wspieramy także nietypowe ścieżki kariery. Każda ścieżka kariery jest inna - wspólnie znajdujemy tę najlepszą. Wybór jest szeroki: obejmuje programy dla początkujących, projekty szkoleniowe i dokształcające oraz programy studiów. Bo nic nie motywuje ludzi bardziej niż możliwość doskonalenia.
Niezależnie od tego, czy są to praktyki czy studia, czy jest to rzemieślnik czy handlowiec - osoby o różnych zawodach są mile widziane, a wnoszone przez nich mocne strony i doświadczenia, wysoce cenione.
To my kształtujemy przyszłość.
HARTING Americas, USA
Dzięki naszemu "Wewnętrznemu Programowi Rozwoju" oferujemy studentom w USA skrzynkę narzędziową i podręcznik odpowiedni dla ich zawodu. W praktycznych projektach u boku profesjonalnych mentorów, nasi stażyści mogą rozwijać umiejętności, które są ważne na początku ich kariery. Pomaga to odpowiedzieć na bardzo podstawowe pytania, takie jak "Czy ten zawód jest dla mnie odpowiedni?". "Bezustannie zachwyca nas pasją, z jaką ci studenci poświęcają się swoim projektom. Dlatego też wielu z nich oferujemy możliwość skorzystania z dalszych możliwości kariery w firmie HARTING" - stwierdza Nancy Lesnicki, specjalista ds. pozyskiwania talentów.
Witamy w firmie HARTING
HARTING Biel, SwitzerlandHARTING Biel, Szwajcaria
W naszej fabryce w Szwajcarii pracuje około 100 pracowników. Od 2018 roku zapewniamy osobom zw trudnych sytuacjach życiowych możliwość integracji na pierwotnym rynku pracy. Należą do nich uchodźcy, osoby długotrwale bezrobotne lub chore, a także osoby niepełnosprawne. Staż zapewnia wejście na rynek; po nim często oferowana jest praca tymczasowa lub stała.
Licencjat, magister, inżynieria systemów
HARTING Applied Technologies, Niemcy
Do firmy HARTING prowadzi wiele różnych ścieżek. Wspieramy nie tylko specjalne programy pracy i szkoleń, ale także promujemy indywidualne ścieżki kariery: ze stanowiskami dla pracujących studentów, możliwością ukończenia studiów magisterskich podczas pracy oraz projektami, które tylko czekają na realizację. Oczywiście można też robić wszystko naraz! Tak też pomyślała Rebekka Heitmann. Ale o tym więcej w materiale wideo.
Zarządzanie równowagą między pracą i zdrowiem
Bezpieczne połączenia dla bezpiecznej przyszłości
Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie. Bezpieczne miejsca pracy zgodne z obowiązującymi normami, zdrowe środowisko pracy i niezbędne wyposażenie ochronne to dla nas konieczność. Nasze stanowiska produkcyjne oraz pomieszczenia biurowe są wyposażone według najnowocześniejszych i ergonomicznych standardów.
"Aktywna przerwa" w firmie HARTING
Dzięki ćwiczeniom jesteśmy sprawni fizycznie i zdrowi. Nasz bogaty program sportowy i różne kampanie zdrowotne pomagają utrzymać nas w dobrej kondycji. Oferujemy profesjonalne wsparcie w nagłych przypadkach, aby nie tylko Twoje ciało, ale i dusza pozostały zdrowe. Nie zostawiamy nikogo samego. A jak wiemy, fajniej jest robić rzeczy razem.
Brzmi dobrze? W takim razie stań się częścią naszej rodziny HARTING już teraz!