Han-Modular® - Nowe (ekranowane) moduły do przyszłościowej transmisji danych, sygnałów i zasilania
Han-Modular® oznacza kombinację danych, sygnałów i zasilania - w taki sposób jaki nie mogą inne złącza. W rzeczywistości, prezentowana seria wyznaczyła trend w kierunku złączy modułowych. System ten jest nie tylko bardzo wszechstronny, ale także elastyczny i przyszłościowy. Rozwiązania pozwalające spełnić nowe i przyszłe wymagania można szybko i wygodnie zintegrować z istniejącym systemem modułowym.
Wyższa transmisja mocy do 300 A / 1200 V
Rynek systemów magazynowania energii znajduje się obecnie w bardzo dynamicznej fazie. Istniejące wymagania zmieniają się, pojawiają są nowe, a gęstość mocy wzrasta i jednocześnie systemy muszą stawać się bardziej wydajne.
Dzisiejsze systemy pracują przy parametrach 200 A / 800 V DC. Przyszłe generacje będą wymagały jeszcze większych gęstości mocy do 300 A i 1200 V.
Mając na uwadze te wymagania, firma HARTING opracowała moduł 300 A, który jest kompatybilny w dół ze sprawdzonym modułem 200 A. W związku z tym, nowy moduł może być również podłączony do modułu 200 A (w tym przypadku dostępna będzie tylko niższa moc znamionowa). Dzięki temu istniejące systemy można łatwo modernizować. Nowy moduł został zaprojektowany tak, aby umożliwić zarówno bezpośrednie podłączenie do szyny jak i instalację w systemach wsuwanych. Spełniony jest również wymóg rynkowy, aby moduł był odporny na dotyk zarówno po stronie gniazda, jak i kontaktu.
Integracja Ethernet 10 Gbit/s w złączach modułowych
Zapotrzebowanie na wyższe prędkości transmisji jest przyczyną ciągłego rozwoju interfejsów danych. Dotyczy to nie tylko powierzchni biurowej, ale także przemysłowej, gdzie zalety modułowych interfejsów są szczególnie istotne. Można łatwo dostosować wszystkie popularne, standardowe systemy magistralowe, w tym Profibus, Profinet, CAN, Ethernet kat. 5, kat. 6A i kat. 7A.
Dzięki modułowi M12 pojawiła się kolejna możliwość integracji sieci Ethernet 10 Gbit/s w złączach modułowych. Moduł ten pozwala na znaczne zmniejszenie wymaganej przestrzeni, ponieważ do jednego modułu pasują dwa złącza M12, D lub X-kodowane. Co więcej, w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami RJ45, system M12 jest bardziej wytrzymały i oferuje większą niezawodność działania.
Tworzenie złączy modułowych do przewodów ekranowanych
Nowy ekranowany moduł zasilający Han® posiada trzy kontakty zasilające i jeden kontakt PE do podłączania typowych obciążeń trójfazowych. Posiada również dwa kontakty sygnałowe do monitorowania temperatury, hamulców itp., a także duży ekran, który pozwala na podłączenie kompatybilnego z EMC ekranowania przewodu bezpośrednio do modułu. Stanowi on alternatywę dla podłączania ekranowanych przewodów energetycznych, pozwalając jednocześnie na wykonywanie takich połączeń wraz z innymi modułami z serii Han-Modular® w jednej obudowie lub osłonie.
Firma HARTING przetestowała nowy moduł w praktyce w laboratorium EMC: właściwości elektromagnetyczne ekranu w ekranowanym module zasilającym Han® są całkowicie odpowiednie dla typowych zastosowań napędów, takich jak silniki trójfazowe z regulacją częstotliwości lub inne odbiorniki. Złącze pozwala na podłączenie ekranowanych przewodów energetycznych, jest łatwe w obsłudze i umożliwia bezpośrednie podłączenie ekranu do modułu. Dzięki temu czas montażu maszyn i urządzeń jest krótszy, zarówno w fabryce, jak i u klienta końcowego.
Seria ta będzie również wyposażona w moduł ochrony EMC do transmisji sygnałów. Dzięki dużemu ekranowi i dodatkowej płycie ekranującej 360° moduł oferuje nie tylko doskonałe ekranowanie, ale także zapewnia dużą pojemność transmisyjną na minimalnej przestrzeni. Można podłączyć do 27 kontaktów D-Sub o parametrach maks. 4 A/32 V. Ten nowy moduł, oferowany pod nazwą Han® Shielded Module Basic, będzie prostym i ekonomicznym sposobem dla użytkowników z branży maszyn i robotyki (na przykład) na integrację ekranowanej transmisji w złączach modułowych.