Han® DDD
Silna transmisja sygnału na mniejszej przestrzeni
Nowe wkłady z potrójnym „D” to maksymalne upakowanie kontaktów – nawet do 130% w porównaniu z poprzednimi standardami – bez ograniczania napięcia znamionowego.
Konieczność zastosowania ergonomicznych rozwiązań ma fundamentalne znaczenie w budowie maszyn, robotyce i automatyzacji. To ze względu na tę konieczność w HARTING powstała seria Han D®, cechująca się wysokim upakowaniem kontaktów i niewielkimi rozmiarami. Han® DDD ma dwa razy więcej kontaktów niż poprzedni standard Han® DD – mimo utrzymania takich samych wymiarów i takiej samej charakterystyki elektrycznej.
Bez ograniczania napięcia znamionowego
„Potrójne D” jest w stanie przesyłać sygnały lub zasilanie z wykorzystaniem maks. 107 kontaktów. Parametry elektryczne są równoważne rozwiązaniu siostrzanemu, Han DD® (maks. 250 V / 10 A).
Aby uprościć obsługę w automatyce lub robotyce, HARTING oferuje również akcesoria, takie jak panele uchwytowe i kołki/tuleje prowadzące.
Brak konieczności stosowania dodatkowych narzędzi do połączeń PE
Oprócz korzyści ergonomicznych, wkłady Han® mogą również pomóc w optymalizacji procesów okablowania. Instalator musi stosować tylko jedną technikę przyłączeń do kontaktów elektrycznych i PE. Nie są wymagane dodatkowe akcesoria i narzędzia.
Han® DDD może dzięki temu zoptymalizować użycie interfejsów w konwencjonalnych szafach sterowniczych.
Dzięki temu istniejące powierzchnie kontaktów do interfejsów np. w robotyce, mogą być wykorzystane efektywniej. Ergonomiczne aplikacje są możliwe we wszystkich sektorach przemysłowych w których odgrywają rolę połączenia elektryczne.
Zestawienie korzyści:
- Do 130% gęstsze upakowanie kontaktów bez ograniczenia napięcia znamionowego (w porównaniu do dobrze znanych wkładów Han® DD)
- Oszczędność kosztów: Zwiększona liczba kontaktów na interfejs
- Optymalizacja procesu: jedna technika przyłączenia dla kontaktów elektrycznych i PE
- Redukcja czasów montażu: nie są potrzebne dodatkowe akcesoria i narzędzia do połączeń PE
- Dodatkowa oszczędność miejsca: możliwość ograniczenia rozmiarów złącza