Han® 1A
Nowy standard dla małych, uniwersalnych złączy przemysłowych
Han® 1A: kompaktowe, wytrzymałe i ekonomiczne złącze, np. do sterowników, niewielkich napędów i szaf sterowniczych.
Większa miniaturyzacja w sektorze budowy maszyn / instalacji pojawia się także w trudniejszych środowiskach przemysłowych. Kompaktowe i uniwersalne - a przy tym wytrzymałe - złącza przemysłowe są pożądane.
Po raz pierwszy złącze Han® 1A firmy HARTING stanowi kompaktowe, niedrogie złącze zasilania, które może być stosowane w sterownikach, małych napędach i szafach sterowniczych, a także może być instalowane w terenie.
Nowe złącze przemysłowe wykonane jest z wysokowydajnego tworzywa sztucznego. Złącze Han® 3A lekkie i zajmuje minimalną ilość miejsca, ponieważ jest znacznie mniejsze niż kolejne najmniejsze złącza prostokątne.
Służy do wielu różnych zastosowań (IP20 / IP65)
W obszarze maszyn i robotyki złącze Han® 1A można w łatwy sposób wykorzystać do efektywnego łączenia narzędzi i modułów, w tym urządzeń grzewczych lub chłodzących, wentylatorów, zacisków sterujących, systemów oświetlenia, napędów i przenośników wibracyjnych.
Jest on odpowiednie do połączeń IP20 w szafach sterowniczych, jak również do zastosowań zewnętrznych, ponieważ osiąga stopień ochrony IP65 w pozycji zamkniętej.
Modułowa konstrukcja
Złącze Han® 1A jest kompaktowym i bardzo wytrzymałym prostokątnym złączem z maksymalnie dwunastoma kontaktami, które mogą przesyłać dane, sygnały i zasilanie.
Ze względu na swoją modułową budowę i szereg różnych zastosowań złącze to jest szczególnie odpowiednie do stosowania w obszarach, gdzie wymagane jest zasilanie wielu małych napędów, czujników i urządzeń.
Przejrzysty system złączy oparty na kilku podstawowych komponentach upraszcza zaopatrzenie w materiały, ponieważ połączenie wtykowe składa się z maksymalnie dwunastu różnych kontaktów.
Dzięki temu złącze Han® 1A oferuje szeroki zakres możliwości przy jednoczesnej minimalizacji zapasów magazynowych.
Łatwa w instalacji
Złącze Han® 1A jest prostokątną alternatywą dla okrągłych złączek, wytrzymałą i łatwą w montażu. Idealnie nadaje się do podłączania urządzeń na obrzeżach zakładów produkcyjnych, jak również do zasilania narzędzi i mniejszych modułów maszyn. Technologia zatrzaskowa eliminuje konieczność czasochłonnego łączenia za pomocą śrub.
Nawet jeśli równolegle instalowanych jest kilka łączników tego samego formatu, nie ma niebezpieczeństwa pomyłki. Dzięki kolorowym klipsom kodującym użytkownik może podłączać tylko pasujące do siebie strony wtyczek.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Zmniejszenie wykorzystania przestrzeni nawet o 30% w porównaniu z Han® 3A: Kompaktowe złącze do zastosowań terenowych
- Elastyczność zastosowania: transmisja danych, sygnałów i mocy z wykorzystaniem maks. 12 kontaktów
- Wysoka uniwersalność: modułowy system wkładek i akcesoriów do szerokiego wachlarza zastosowań (IP20/IP65)
- Krótszy czas instalacji: szybkie połączenia z wykorzystaniem technologii zatrzaskowej – brak śrub
- Minimalny magazyn: przejrzysta struktura systemu złączy oparta na kilku podstawowych podzespołach
- Niższe koszty: dostępne złącza instalacyjne