Products & Solutions
Interfejsy serwisowe har-port do Ethernetu i na USB
Prawdziwy wszechstronny talent
Poprzez har-port, HARTING oferuje użytkownikom wszystkie interfejsy serwisowe dla Ethernetu, USB, sygnałów wideo i audio.
Sterowniki i komputery przemysłowe są dostępne z zewnątrz w prosty i atrakcyjny wizualnie sposób, co predestynuje interfejs serwisowy do zastosowania w budowie szaf sterowniczych, w terminalach operatorskich, w pociągach lub w urządzeniach medycznych. Możliwości zastosowania są praktycznie nieograniczone.
Dzięki swojej kompaktowej i eleganckiej konstrukcji har-port jest również idealnym interfejsem komunikacyjnym dla stołów konferencyjnych lub wysokiej klasy stanowisk pracy. Montaż wymaga tylko jednej centralnej nakrętki mocującej w standardowym okrągłym wycięciu panelowym 22,5 mm, które jest standardem przemysłowym. Dostępne są następujące opcje kolorystyczne: srebrna, czarna, biała i stali nierdzewnej. Gama produktów har-port obejmuje interfejsy serwisowe do Ethernetu gigabitowego 1/10, USB 2.0 i 3.0 oraz sygnałów wideo i audio.
Dla sieci Ethernet dostępne są wersje ze złączem RJ45 lub gotowe do montażu kable krosowe o długościach od 0,15 m do 10 m.
W wersji z gniazdem RJ45 użytkownik ma możliwość doprowadzenia sieci Ethernet do kat. 1/10 Gigabit. W przypadku aplikacji konieczny jest tylko standardowy otwór 22,5 mm. Interfejs serwisowy jest po prostu przykręcany z tyłu za pomocą przeciwnakrętki i solidnie mocowany.
Gama produktów har-port obejmuje interfejsy serwisowe do Ethernetu 1/10 Gb, jak również USB 2.0 i 3.0 typu A. Akcesoria zorientowane na praktykę, takie jak osłony i pokrywy uszczelniające, które chronią przed nieautoryzowanym użyciem interfejsu oraz uchwyty etykiet, które mogą być montowane w późniejszym czasie wypełniają nową gamę produktów HARTING.
Użyteczne akcesoria
Pokrywy ochronne
Metalowa pokrywa zabezpieczająca
Przestrzeń do oznaczania
Pokrywka zaślepiająca
Dostępna pokrywka zaślepiająca jest przydatna, jeśli chce się celowo zablokować interfejs serwisowy i chronić go przed nieumyślnym użyciem. Podobnie za pomocą pokrywy zaślepiającej można zablokować interfejs, który powinien zostać uruchomiony później, gdy system będzie wymagał dodatkowego interfejsu.
Narzędzie do montażu nakrętek
Często klienci pytają o moment dokręcenia nakrętki centralnej har-port. Ten moment
dokręcania jest określony w przedziale od 1,2 Nm do 1,5 Nm. Za pomocą tego narzędzia użytkownik może łatwo dokręcić nakrętkę ręcznie. Jeśli zalecany moment dokręcania zostanie osiągnięty, operator poczuje opór i usłyszy sygnał akustyczny.
Głównymi zaletami asortymentu produktów har-port są:
- Bardzo łatwy montaż za pomocą okrągłego wycięcia w panelu i tylko jednej centralnej nakrętki mocującej M22
- Wycięcie i konstrukcja panelu pasują do wszystkich typowych przemysłowych wyłączników i lampek kontrolnych (wg IEC 60945-5) firm SIEMENS, EATON, Schneider i innych.
- Bardzo atrakcyjna i praktyczna konstrukcja
- Duży wybór akcesoriów takich jak pokrywa ochronna, system oznaczeń i pokrywa zaślepiająca