O HARTING

1 września 1945 roku Wilhelm i Marie Harting założyli firmę pod nazwą „Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten” („Zakłady mechaniczne Wilhelm Harting”). Na małej przestrzeni ok. 100 m2 w warsztacie w Minden rozpoczęli produkcję urządzeń do spełniania codziennych potrzeb. Początkowo były to produkty do użytku codziennego. Produkowali żarówki energooszczędne, płyty grzewcze, osprzęt do ogrodzeń elektrycznych, gofrownice, zapalniczki elektryczne i żelazka. Rozmiar i zakres ich zamówień rósł, a firma stale się rozrastała.

Historia sukcesu

Wilhelm Harting szybko się zorientował, że rozwijający się przemysł niemiecki potrzebował produktów technicznych. Zaangażowani pracownicy i innowacyjne pomysły pomogły im w pracach nad opracowaniem złącza, które byłoby wytrzymale, łatwe w obsłudze i możliwe do stosowania do wielu celów. Wilhelm Harting od dawna widział potrzeby związane z takim produktem.

Nie trzeba było wiele czasu, by złącze Han® miało swój zdumiewający debiut na rynku i ustanowiło standard, uznawany na całym świecie. Standard ten pozostał punktem orientacyjnym dla całej Grupy Technologicznej podczas licznych zmian.

Aktualnie Grupa Technologiczna HARTING jest światowym liderem dostarczającym przemysłowe rozwiązania łączeniowe dla trzech kluczowych arterii przemysłowych: danych, sygnałów i zasilania. Łączy 14 zakładów produkcyjnych i 43 oddziały na całym świecie.

Firma wytwarza również kasy elektroniczne do użytku sklepowego, aktuatory elektromagnetyczne do produkcji seryjnej w motoryzacji i przemyśle, technologii ładowania i przewodów do pojazdów elektrycznych oraz sprzęt i oprogramowanie dla klientów i do zastosowań w sektorach automatyki, robotykitransportu.

„Nie chcę widzieć żadnych zwrotów.” Te słowa Wilhelma Hartinga wyraźnie świadczą o tym, że już wtedy nacisk na wysoką jakość był taki sam, jak dziś.

Więcej informacji o historii Grupy Technologicznej HARTING.

Trzy pokolenia przedsiębiorczości

Rodzina Harting prowadzi przedsiębiorstwo od jego utworzenia, metodycznie dbając o najdrobniejsze szczegóły. Po śmierci Wilhelma Hartinga w roku 1962 prowadzenie przedsiębiorstwa przejęła Marie Harting, jasno określając cele i osiągając sukcesy. W roku 1967 i 1969 dwóch synów, Dietmar i Jürgen Harting (zmarły w roku 1973), dołączyło do matki, obejmując współodpowiedzialność za przedsiębiorstwo. W roku 1987 Margrit Harting dołączyła do rodzinnej firmy męża, Dietmara Harting. Dziś pełni funkcję partnera generalnego. Philip F. W. Harting i Maresa W. M. Harting-Hertz są przedstawicielami trzeciego pokolenia na stanowiskach zarządczych. Od października 2015 roku CEO Grupy Technologicznej HARTING jest Philip Harting. Aktualnie decyzje dotyczące firmy zapadają w gronie tych czterech osób.

Najważniejszym członkiem rodziny jest firma - jest to diva. Reprezentują ją osoby na szczycie. Każdy ma swoje własne prawa i obowiązki. Mamy długoterminową strategię działań biznesowych. Myślimy w kategoriach pokoleń.

Margrit Harting
Członek zarządu i partner

Z garażu na rynki globalne

Początki przedsiębiorstwa leżą w potrzebie ułatwienia ludziom życia. Siła innowacji, zaangażowanie i przedsiębiorczość wizji wytyczyły ścieżkę do globalnego sukcesu. Codziennie około 6200 pracowników na całym świecie swoją pracą gwarantuje, że nie spoczniemy na laurach, lecz skupimy się na dalszych innowacjach i celach wzrostu. Kierujemy się przy tym naszą wizją: