Han® L32 B zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej
Zastosowanie złącza L32 B pozwala użytkownikom zastąpić dwa interfejsy o rozmiarze 16 B - dzięki temu można zaoszczędzić nawet o 40% przestrzeni instalacyjnej. Umożliwia to przesyłanie danych, sygnałów i zasilania przy użyciu mniejszej liczby interfejsów i komponentów. Skraca to również czas potrzebny do montażu interfejsów. Uzyskana w ten sposób niższa masa ma również wiele innych zastosowań, np. w robotyce. Rozwiązanie to nie tylko oszczędza miejsce, ale także przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii - a tym samym jest wyrazem zrównoważonego projektowania produktów.
Największa gęstość modułów w złączu
Przestrzeń w obudowie Han® L32 B może być wypełniona izolatorem Han E® na 32 kontakty (16 A / 500 V) lub ramką zawiasową Han-Modular®, która może pomieścić do ośmiu modułów. W rezultacie nowy rozmiar nie tylko oferuje miejsce na ramkę z największą liczbą miejsc na moduły, ale także zapewnia największą gęstość modułów w złączu. Ponad 100 modułów Han-Modular® oznacza, że użytkownicy mogą zestawić optymalny interfejs dla praktycznie każdej aplikacji.
Format Han® L32 B oferuje szeroką gamę wariantów obudów: obudowy wtyczek z prostym lub kątowym wyjściem kablowym mogą być łączone z przelotowym obudowami gniazd, obudowami cokołowymi lub obudowami kabel-kabel, przy czym użytkownik ma możliwość wyboru pomiędzy wersjami z dwoma klamrami Han-Easy Lock® a wersją jednoklamrową wykonaną z metalu.
Pasujące dławnice kablowe dostępne są w rozmiarach M40, M50 i Pg29. Obudowy wyposażone są w pokrywę, która chroni stronę łączeniową, gdy nie jest ona podłączona.
Jednym z pierwszych zastosowań L32 B jest użycie w zasilaniu wtryskarek, gdzie obudowa jest wyposażona we wkłady Han E®. W przemyśle motoryzacyjnym L32 B jest dodatkowo łączone z modułami pneumatycznymi Han® w celu przesyłania sprężonego powietrza przy minimalnej przestrzeni montażowej. Przy 57 mm, obudowa L32 B jest dokładnie o 25 mm szersza od kolejnego mniejszego rozmiaru 24 B. Nowa wersja oznacza, że HARTING oferuje obecnie łącznie siedem rozmiarów dla Han® B: 6, 10, 16, 24, 32, L32 i 48. Ułatwia to optymalne wykorzystanie przestrzeni montażowej w różnych zastosowaniach.