Productos y soluciones
Conectores de placas de circuitos impresos con cable plano
Conectores con desplazamiento del aislante IDC para cable plano
Los conectores con desplazamiento del aislante (IDC por sus siglas en inglés) representan la solución ideal para los fabricantes de dispositivos si resulta necesario conectar dos o más placas de circuitos impresos a través de distancias más largas. Cuando las disposiciones de mezzanine o tarjeta madre/hija ya no resultan suficientes, IDC proporciona conectividad fiable a través de cable plano.
HARTING ofrece una amplia gama de sistemas de conectores con desplazamiento del aislante para cables planos que se han diseñado para aplicaciones de conexión de cable a placa en una amplia variedad de sectores. HARTING adapta cada conector IDC a los requisitos del cliente, junto con el tipo de cable adecuado para simplificar su instalación y almacenamiento. Los conectores de placas de circuitos impresos están disponibles en varias técnicas de terminación: con terminación soldada (para soldadura manual, por ola o por reflujo) y tecnología de ajuste a presión. Los diferentes tipos presentan entre 6 y 64 contactos. Los conectores de cable son idóneos para uso dentro del dispositivo o para establecer conexiones entre dispositivos. Por lo tanto, los conectores IDC proporcionan una solución versátil que resulta idónea para cualquier aplicación.
- Una solución compacta, económica y fiable para su aplicación
- Tecnología que ha sido probada en millones de aplicaciones reales.
- Entre 6 y 64 contactos, con distancia entre contactos de 2,54 mm
Sus ventajas de un vistazo:
- Utilice cable plano para conectar la placa de circuitos impresos en la aplicación
- Transmisión de datos y señales
- Contacto hermético al gas y conexión con el conductor eléctrico mediante el uso de conexión por desplazamiento del aislante
- Conexión automática, fácil montaje
- Conecta varios conductores simultáneamente, en un único paso o en un único proceso de ajuste a presión
- THT, THR y tecnología de ajuste a presión = tecnología de terminación variable de placas de circuitos impresos
1. Cartera de productos integral
Disponibilidad de contactos rectos y contactos en 90°. Las palancas de bloqueo estables se utilizan para establecer conexiones seguras con regletas de conectores macho o hembra. Los conectores hembra están disponibles opcionalmente con protección contra tirones.
2. Conectores de bajo perfil
La altura baja de 9,4 mm permite ahorrar espacio. Asimismo, garantizan conexiones seguras, incluso en espacios confinados.
3. Soldadura por reflujo con agujero pasante
Los conectores idóneos para soldadura por reflujo con agujero pasante se fabrican de plástico resistente a la temperatura (PCT).
4. Montaje automático
Debido a su embalaje de cinta y bobina, los conectores IDC pueden integrarse en procesos automáticos de montaje de tipo "recoger y colocar"y procesarse con otros componentes SMD. Esto simplifica el proceso de montaje de la placa de circuitos impresos y reduce los costes del proceso.
5. Conexión directa con la placa de circuitos impresos
Esta solución rentable, sin complejidad vinculada a los conectores, se posibilita mediante la conexión directa del cable de cinta a la placa de circuitos. HARTING ofrece conectores para placas de circuitos impresos en dos filas o cuatro filas para este propósito.