Productos y soluciones
Interfaces de servicio har-port para Ethernet y USB
Un talento verdaderamente integral
Con har-port, HARTING ofrece al usuario todas las interfaces de servicio para Ethernet, USB, señales de vídeo y audio.
Se facilita el acceso a los controladores y ordenadores industriales desde el exterior de una manera sencilla y visualmente atractiva, lo que predestina a la interfaz de servicio para el uso en la construcción de armarios de control, en terminales de operador, trenes o dispositivos médicos. Las posibilidades de aplicación son prácticamente ilimitadas.
No obstante, gracias a su diseño compacto y elegante, har-port representa también una interfaz de comunicación ideal para mesas de conferencia o estaciones de trabajo de gama alta. El montaje únicamente requiere una tuerca de fijación central en un recorte de panel circular de 22,5 mm, que también se utiliza para todos los switches de control industriales. Se ofrecen opciones de color en tono plateado, negro, blanco y acero inoxidable. La gama de productos har-port incluye interfaces de servicio para 1/10 Gigabit Ethernet, USB 2.0 y 3.0, así como para señales de vídeo y audio.
Para Ethernet, se ofrecen versiones con acoplamiento RJ45 o cables de conexión ya montados con longitudes de 0,15 m a 10 m.
En la versión con base de enchufe RJ45, el usuario puede transmitir Ethernet hasta Cat.1 / 10Gigabit. En el caso de una aplicación exclusivamente, se requiere un calibre estándar de 22,5 mm. La interfaz de servicio se atornilla de forma sencilla en la parte posterior con una tuerca de bloqueo y se fija con seguridad.
La gama de productos har-port se compone de interfaces de servicio para 1/10 Gigabit Ethernet, así como para USB 2.0 y 3.0 Tipo A. Accesorios prácticos especialmente diseñados, como cubiertas de protección y cubiertas de sellado que protegen la interfaz frente a uso no autorizado, y soportes de etiquetas que pueden montarse posteriormente, completan la nueva gama de productos HARTING.
Accesorios útiles
Cubiertas de protección
Cubierta de seguridad metálica
La cubierta de protección metálica disponible también puede reacondicionarse fácilmente. Protege su interfaz de servicio frente a la humedad y la suciedad. Su estética elegante hace que sea especialmente idónea para aplicaciones en las que los aspectos ópticos resultan fundamentales.
Campo de etiquetado
Cubierta ciega
La cubierta ciega disponible resulta útil si se desea bloquear intencionalmente una interfaz de servicio y protegerla frente a uso involuntario. Asimismo, con la cubierta ciega puede ocuparse una interfaz que se pondrá en funcionamiento más adelante, cuando un sistema requiera una interfaz adicional.
Herramienta de montaje de tuercas
Con frecuencia, los clientes plantean preguntas sobre el par de apriete para la tuerca central de har-port. Este par
de apriete se especifica de 1,2 Nm a 1,5 Nm. Gracias a esta herramienta, el cliente puede apretar fácilmente la tuerca a
mano. El operador puede percibir cuándo se alcanza el par de apriete recomendado y se emite una respuesta acústica.
Las ventajas principales de la gama de productos har-port son:
- Montaje muy sencillo con un recorte de panel redondo y solo una tuerca de fijación central M22
- El recorte del panel y el diseño se adaptan a todos los switches de parada de emergencia o de control industriales y lámparas de control habituales (según la norma IEC 60945-5) de SIEMENS, EATON, Schneider y otras empresas
- Diseño extremadamente atractivo y práctico
- Amplia gama de accesorios, como la cubierta de protección, el sistema de etiquetado y la cubierta ciega