Libertad para concentrarse en lo esencial
Al desarrollar una nueva generación de máquinas, encontrar respuesta a la siguiente pregunta es solamente un paso secundario: ¿cómo podemos dividir una máquina o una instalación de modo que, una vez fabricada, pueda ser configurada por el usuario en poco tiempo y con la mínima cantidad de recursos?
La modularidad es una estrategia eficaz: los diseñadores dividen las máquinas o instalaciones en grupos funcionales que, una vez en su lugar de emplazamiento definitivo, se instalan separadamente y luego se ensamblan para formar unidades operativas o líneas de producción.
Tecnología de conexión versátil
Este planteamiento modular solo es posible si se utiliza una tecnología de conexión versátil: los conectores industriales permiten establecer interfaces eléctricas fáciles y seguras entre distintas unidades funcionales. También se ocupan de la necesaria transmisión de datos, señales y/o potencia.
Los conectores seleccionados también deben ser versátiles, flexibles y compatibles con futuras ampliaciones. Por todo ello, los conectores modulares son la solución perfecta para muchas de las interfaces destinadas a máquinas o instalaciones modulares. Para este tipo de aplicaciones, HARTING ofrece una completa gama de productos.
Los conectores Han-Modular® ofrecen soluciones para cualquier conexión convencional de control o transmisión de potencia, señales o datos. Gracias a ellos, los ingenieros mecánicos pueden concentrarse en los aspectos técnicos esenciales y en los requisitos que son importantes para los fabricantes de máquinas:
Propiedades eléctricas (por ejemplo la tensión nominal), capacidad de corriente, velocidades de transmisión de datos, propiedades EMC de los aislantes, capotas y bases, requisitos de espacio, peso de las interfaces, manejo y facilidad de montaje.
De acuerdo con estos criterios, las unidades modulares de HARTING permiten componer, para cada etapa de un módulo de máquina, una interfaz adecuada que sea ampliable, rentable y optimizada desde el punto de vista funcional.
Un ejemplo de la enorme versatilidad que se obtiene al diseñar interfaces con Han-Modular® es la interfaz de alta corriente de 40 amperios. Una interfaz de este tipo se puede usar como fuente de alimentación para módulos de máquina completos, controles de motor o calefactores.
El usuario solo necesita especificar la capacidad de conducción de corriente de los contactos transmisores de potencia. Las opciones Han-Modular proporcionan las especificaciones adicionales para la interfaz. Esta se puede establecer mediante múltiples variantes: se puede elegir entre seis módulos Han-Modular® distintos con una capacidad de conducción de corriente de 70 A –con cuatro terminaciones de engaste y dos de tornillo axial– además de diversas capotas y bases compatibles con Han® B de la gama de productos Han®.
Desde el punto de vista del usuario, el factor crucial es que la solución funcione en distintas configuraciones de máquina e instalación. Las interfaces para sensores, las unidades de accionamiento, las cajas de E/S, las interfaces hombre-máquina o los módulos completos deben funcionar independientemente de su posición concreta.
La necesidad de reducir costes y conservar recursos ha fomentado la demanda de interfaces diseñadas para configuraciones muy específicas.
A menudo, un requisito importante de las interfaces es que personal sin formación pueda montarlas de manera segura y exacta. Gracias a las múltiples opciones de codificación de las capotas, bases y módulos, queda descartada cualquier posibilidad de error al montar los conectores modulares.
Por lo tanto, estas interfaces ahorran tiempo, recursos y dinero de muchas maneras: durante su montaje, durante las pruebas de funcionamiento y durante el ensamblaje final de las máquinas modulares.
Sus ventajas de un vistazo:
- Ahorro de tiempo al montar y actualizar la maquinaria
- Reducción de costes y ahorro de recursos
- Fácil montaje que pueden realizar correctamente incluso trabajadores no cualificados
- Interfaces híbridas que combinan la transmisión de señales, potencia y aire comprimido
- Óptimo dimensionamiento de las interfaces según las especificaciones del cliente