Nieuwe toepassing voor SEK-connectoren
SEK voor Mezzanine
PCB-verbinding zonder flatkabel!
De vrouwelijke SEK pcb-connector [2,54 mm x 2,54 mm pitch] opent nieuwe mogelijkheden voor uw pcb-ontwerp.
SEK Mezzanine
Mezzannine-verbinding en moederbord-naar-dochterkaart-verbinding
Dit opent een enorm bereik van toepassingsgebieden voor SEK waarbij printplaat-naar-printplaat-verbindingen nodig zijn. Tot nu toe waren er alleen kabel-naar-printplaat-verbindingen met SEK beschikbaar.
HARTING SEK-producteigenschappen in één oogopslag:
- maakt SEK mezzanine- en backplane-naar-dochterkaart-verbindingen/toepassingen mogelijk
- Mezzanine met 14,7 mm – 16,7 mm PCB-aansluitafstanden
- 2,54 mm pitch met aantal polen van 6 – 64 naast DIN en har-flex
- grote diversiteit aan afsluitmethoden: golf- en vloeisolderen of insteek
- Tape- en rolverpakking voor automatische pick-and-place-processen
Voor meer Mezzanine-toepassingen download de onderstaande selectiehandleiding:
Hebt u een sample nodig? vul dan het formulier in en wij zorgen ervoor dat er een sample naar u toe wordt gestuurd.
Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op !