Connectiviteit met een toekomst: holistisch, datagericht en duurzaam
Megatrends zoals klimaatverandering, de-globalisering en digitalisering vormen de technologische ontwikkelingen. Voor industriële productie, dit impliceert een complete reorganisatie in de komende jaren. Processen moeten grondig worden geautomatiseerd; data moet uitgebreid gegenereerd en geleveraged worden, om de efficiëntie te verhogen. Er is een constante behoefte aan productiegerelateerde informatie met betrekking tot temperatuur, vochtigheid, trillingen, energieverbruik en nog veel meer. Dit betekent veeleisende vereisten voor toekomstige connectiviteitsoplossingen. De prioritering van duurzaamheid in de samenleving betekent dat er constant een efficiënt gebruik moet zijn van resources. Ralf Klein, Managing Director of HARTING Electronics, legt uit hoe HARTING zichzelf strategisch positioneert om hun industriële klanten nu en in de toekomst te ondersteunen.
Single Pair Ethernet voor gedeelde toekomstige oplossingen
HARTING is constant haar toekomstgerichte SPE-oplossingen aan het ontwikkelen, die communicatie van de cloud naar het veldniveau mogelijk maakt. De hoge datastromen vereisen krachtige componenten – echter tegelijkertijd moeten deze componenten resource-efficiënt zijn. In samenwerking met meer dan 50 partners, vertrouwt HARTING op het SPE Industrial Partner Network als uitwisselingsplatform, discussieforum en broedmachine voor nieuwe ideeën.
SPE als de standaard in de volgende 10 jaar?
Het instellen van SPE als de standaard voor een naadloze ethernetcommunicatie is een van de hoofddoelen van het SPE Industrial Partner Network. Ongeacht of u daarbij te maken heeft met halfgeleiders, magnetische componenten, kabels en connectoren of transmissiestandaarden – alleen als het gestandaardiseerde en uniforme componenten en protocollen betreft die investeringszekerheid bieden, zal SPE zich manifesteren als de nieuwe "fysieke laag" in het veldniveau. Single Pair Ethernet kan gereed zijn voor breed gebruik binnen drie tot vijf jaar. Volgens de industrie-experts, wordt SPE de standaard binnen de komende 10 jaar.
Een schat aan gegevens
Een duurzame economie vereist informatie om processen efficiënter te ontwerpen. En SPE is voorbestemd om deze informatie te leveren. Een toenemend aantal kleinere sensoren genereren een steeds maar toenemende hoeveelheid aan data. Of het nu om de temperatuur, vochtigheid, trillingen of het energieverbruik gaat – de verwerking en analyse van nieuwe, vooraf niet beschikbare data levert waardevolle informatie op die kan worden gebruikt om de efficiëntie te verbeteren. Tot op dit moment is deze schat aan data verborgen gebleven en dus niet gebruikt. Door gebruik te maken van SPE kan deze datapool nu worden verbonden met de bovenste niveaus van de automatiseringspiramide.
Digitale tweeling voor het visualiseren van het optimalisatiepotentieel
De visie van de digitale tweeling wordt dan gemakkelijker om te implementeren. De positieve consequenties zijn dat processen transparanter in kaart kunnen worden gebracht en gemakkelijker geoptimaliseerd kunnen worden op basis van de nieuwe data. Of het nu verlaagde productietijden, een lager energieverbruik of een efficiënt gebruik van resources betreft– de voordelen van het hebben van een transparant veldniveau bevat zowel economische voordelen voor de gebruikers als ecologische pluspunten voor de maatschappij als geheel.
SPE is krachtiger met minder koper
SPE helpt om ruwe materialen duurzaam op te slaan. Niet alleen omdat het minder koper gebruikt vergeleken met meervoudige kern-ethernetoplossingen. Met de SPE-interface voldoet HARTING aan de eisen van industriële klanten ten aanzien van een grotere efficiëntie en hogere prestatie, terwijl tegelijkertijd minder energie wordt gebruikt.
Een overzicht van de SPE-voordelen:
- End-to-end TCP/IP-communicaties als alternatief voor beschermde bussen of voedingsinterfaces,
- Realtimecapaciteiten via OPC UA over TSN,
- Uitstekende veiligheid en 100% beschikbaarheid
- Transmissiesnelheid tot 1 Gbit/s.
- Veelzijdig bereik van een paar meter tot 1000 m en een datatransmissiesnelheid van 10 Mbit/s
- Minimale vereiste ruimte voor kabels en verdelers,
- Gemakkelijk te installeren,
- Simultane voedingsbron voor eindapparaten en sensoren middels Power over Data Line (PoDL) of hybride SPE + voedingskabels,
- Geen oplaadbare of wegwerpbatterijen nodig,
- Verlaagt de kosten door een verbeterde bedrijfsbetrouwbaarheid,
- Minder gewicht en minder ruwe materialen voor geïnstalleerde duurzaamheid.