Han® HPR HPTC
Monteren, installeren, vergeten: duurzame interfaces voor hoge stromen in energietoepassingen
Met de Han® HPR HPTC, biedt HARTING duurzame interfaces voor het overbrengen van hoge stromen in energietoepassingen. Zo eenvoudig en veilig mogelijk.
De energieovergang is goed op weg en al in alle industriële segmenten aangekomen. Vele nieuwe technologieën worden ontwikkeld die bedrijven de uitdaging aanreiken voor het overbrengen van hoge stromen op een veilige en efficiënte manier. Met de Han® HPR HPTC, biedt NG duurzame interfaces voor hoge stromen in energietoepassingen. Zo eenvoudig en veilig mogelijk. De connectoren van de series worden gekarakteriseerd door een hoge stroomdichtheid: ze zijn ontworpen voor bedrijfsspanningen tot 3,6 kV/1400A (AC/DC) en zijn bestand tegen omgevingsinvloeden, zoals zoutnevel, vuil, hoge vochtigheid (IP 68/69). De interfacecomponenten zijn ontworpen om extreem robuust te zijn, zodat de voedingstransmissie tussen generatoren, omvormers en transformatoren op de lange termijn stabiel blijven.
Veiligheid door eenvoud
De eis voor de hoogst mogelijke veiligheid en eenvoud bepaalt de verpakking, installatie, werking en ontmanteling van de HPTC. Zelfs het kartonnage draagt bij aan de eenvoud door voorstructurering. Sommige delen zijn voorgemonteerd: de aluminium behuizing en het interne isolatiedeel zijn al verbonden, zodat ze snel in het veld kunnen worden geïnstalleerd. Het gebruik van deels voorgemonteerde componenten vergroot de veiligheid van de montage. Er zijn geen speciale gereedschappen noodzakelijk.
Aanzienlijk snellere installatie
De vereiste tijd voor het monteren van Han® HPR HPTC-interfaces is ongeveer de helft ten opzichte van vergelijkbare producten. Dit komt deels door de eenvoudige montage. Er worden slechts een paar onderdelen gebruikt en de voorgemonteerde componenten helpen ook de veiligheid te verhogen. Aan kabelzijde wordt een gekrimpt contact ingestoken in een driedelig, aanraakveilig isolatiedeel. Daarnaast is er een kabelwartel die beschermt tegen stof en vocht. De kabelwartel maakt ook deel uit van de afscherming die reststromen absorbeert en ze naar de behuizing stuurt.
Breng nu eenvoudig de afdekking (inclusief afdichting) aan, draai de kabelwartel vast en dat was het. Krimpen of tapen is niet nodig, lucht- en kruipafstanden worden veilig gehandhaafd. Een afzonderlijke ontlading is niet nodig.
Hogere energie bij dezelfde temperatuur
Han® HPR HPTC onderscheidt zich van andere connectoren van dezelfde grootte door de hoge energiedichtheid. Dit vergroot de flexibiliteit in de toepassing. De compatibiliteit met de flens aan de montagezijde is van essentieel belang voor de toepassing. Aan de transformatorzijde vergroot dit de stroomvoerende capaciteit van 1250 A tot 1400 A ten opzichte van conventionele connectoren. De Han® HPR HPTC brengt derhalve aanzienlijk meer energie over bij dezelfde temperatuur.
Materialen van hoge kwaliteit zorgen voor een langere levensduur
De behuizingen zijn gemaakt van gegoten aluminium, de HPR-oppervlakken zijn gepoedercoat en de contacten zijn verzilverd. In het geval van de contactbus is er ook een speciaal overdrachtelement in de contactdoos: twee veren die rondom een pen in de bus zijn gewikkeld, die voor het best mogelijke contact zorgen zelfs als er krachten op de kabel of de behuizing worden uitgeoefend. HPTC-interfaces zijn schok- en trillingsbestendig. De contacten hiervan zijn grondig beschermd tegen externe invloeden; na invoer wordt het contact op de plaats vergrendeld met een schuif in het isolatiedeel. Dit ondersteunt de stekkerverbinding mechanisch. De behuizing, isolator en het contact van één enkele eenheid. Externe krachten werken eerst op de kabelwartel, dan op de schuif en ten slotte op het contact. De contacten worden alleen blootgesteld aan een minimale belasting.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Een goed ontworpen oplossing biedt een snelle, gemakkelijke en veilige installatie
- Langere levensduur dankzij de standaard metalen kappen en behuizingen van Han® HPR voor zeer ruwe omgevingen (verontreinigingsgraad PD4 volgens IEC 60664-1, IP 68/69)
- Hoge overdrachtsprestatie bij dezelfde temperatuur (ten opzichte van vergelijkbare oplossingen)
- Minder complex: een systeem voor afgeschermde en niet-afgeschermde kabeltoepassingen
- Kostenbesparingen dankzij de minimaal benodigde voorraad op basis van een efficiënt coderingssysteem