Products & Solutions
Oplossing voor energieopslag
Voorgemonteerde verbindingskabels versnellen de bouw van energieopslagsystemen
Het is uiterst belangrijk dat een constante energieverdeling beschikbaar is voor het voeden van kritische elektrische apparatuur in een datacentrum. De grootschalige expansie van aanvullende dataopslagcapaciteit heeft geleid tot een gigantische toename in de energievraag.
Modulaire opslagunits
In datacentra zijn vaak modulaire accuopslagsystemen aanwezig die de noodstroomvoorziening van kritische elektrische apparatuur ondersteunen. Meestal bestaan deze accuopslagsystemen uit verschillende opslagkasten die modulair zijn gecombineerd in containers, die binnenin opslagunits bevatten in de vorm van lades.
Connectoroplossing voor frontmontage
Voorgemonteerde verbindingskabels versnellen de bouw van energieopslagsystemen op basis van accumodules. De Han® S-serie van HARTING biedt een veilige verbindingstechnologie voor modulaire accuopslagsystemen. De Han® S is een connectoroplossing voor frontmontage van energieopslagmodules. Voor dergelijke gevallen kunnen de connectoren voorgemonteerd met de kabels worden geleverd, afhankelijk van de specificaties van de klant.
In deze compacte en flexibele behuizing kunnen contacten voor stromen tot en met 200 A en 1500 V worden ondergebracht. De aan de scheidingswand gemonteerde behuizingen in deze serie kunnen 360 graden flexibel worden gedraaid. Het vastklikken van de mannelijke en vrouwelijke behuizingen gebeurt intuïtief.
"Blind"-steekbare verbindingen verbeteren de efficiency
In de meeste gevallen is het niet mogelijk om connectoren zonder problemen in energieopslagsystemen te gebruiken. Het gebruik is problematisch, wanneer de interfaces niet direct zichtbaar zijn of wanneer de toegang om veiligheidsredenen is beperkt.
Voor deze gevallen heeft HARTING nu juist accessoires ontwikkeld, die beide zijden van een connector automatisch leiden naar de correcte positie voor "blind"-aansluiting. Hier maakt het Han-Modular®-dockingframe het mogelijk dat connectoren direct worden verbonden met behulp van montageplaten die kunnen worden bevestigd aan de wanduitsparing van een besturingskast. Dit frame biedt ruimte voor maatwerkconfiguraties met modulaire connectoren. Dat betekent dat ladesystemen voor energieopslagsystemen snel en gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd.
"Blind"-steekbare verbindingen maken energievoorzieningen efficiënter
Veilige plug-in-verbindingen voor modulaire accuopslag
Dockingconnector met testpositie voor energieverdeling