Products & Solutions
HARTING-datakabels
Betrouwbare transmissies onder ruwe omgevingsomstandigheden
Datakabels van HARTING zijn speciaal ontworpen en ontwikkeld voor de ruwe vereisten van industriële omgevingen, de spoorwegsector, evenals offshore- en onshore-toepassingen. In combinatie met de HARTING-connectoren ondersteunen de HARTING-datakabels Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet en Single Pair Ethernet (SPE). Deze zijn volledig afgeschermd en zijn ontworpen voor bandbreedtes van 100 MHz (categorie 5/5e) tot 1000 MHz (categorie 7A). De lay-out en structuur van de kabels passen bij de HARTING-connectoren – zodat deze op locatie snel, gemakkelijk en veilig kunnen worden geïnstalleerd. Dit productassortiment wordt aangevuld met onze hybride kabeloplossingen die datatransmissie en voeding in één kabel verenigen. Daardoor zijn deze uitstekend geschikt voor Plug & Play-oplossingen.
- T1 Single Pair Ethernet-kabels
- Profielspecifieke kabels
- Generieke kabels
- Spoorwegkabels
- Datakabels voor de zeevaart
- Hybride kabels
T1 Single Pair Ethernet-kabels
Gigabit-transmissie via één dradenpaar
De T1 Single Pair Ethernet (SPE) -kabels van HARTING zijn afgeschermde kabels die zijn ontworpen voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. Afhankelijk van het kabeltype voldoen de HARTING T1 SPE-kabels aan de vereisten van IEC 61156-11 en IEC 61156-12 voor vaste en flexibele bekabeling voor transmissiesnelheden tot en met 1 Gbit/sec en over meer dan 40 meter, met een bandbreedte van max. 600 MHz.
- IEEE 802.3: 10Base-T1; 100Base-T1; 1000Base-T1
- Geschikt voor gecombineerd gebruik met SPE-connectoren van HARTING
- Geschikt voor vaste en flexibele installatie in een industriële omgeving
- Power over Data Line (PoDL)
Fast Ethernet-kabels
Profielspecifieke kabels in overeenstemming met PROFINET- en Sercos III-specificaties
HARTING Fast Ethernet-kabels zijn 4-draads datakabels voor de transmissie van 100 Mbit/sec (categorie 5) in automatiseringsomgevingen. Deze voldoen aan de kabelspecificatie in overeenstemming met IEC 61 784-5-x en kunnen volgens hun classificatie worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen.
- Type A – vaste installatie
- Type B – verplaatsbare installatie
- Type C – sleepkettingen en torsiekabels
- Type R – robotkabel
10 Gigabit Industrial Ethernet-kabels
Voor hoge transmissiesnelheden in industriële omgevingen
De datakabels van HARTING voor het Industrial Ethernet zijn ontworpen voor de flexibele installatie in industriële gebouwen en zijn bij uitstek geschikt voor gecombineerde montage met de HARTING RJ45-dataconnectoren in IP20 en IP65/67. Hun vieraderige TP-constructie maakt de transmissie van IT-data en analoge signalen mogelijk, zoals ethernet 10/100 Mbit/sec, 10 GigaBit/sec, video/audio, evenals IP-dataservices. Deze bieden alle eigenschappen voor het instellen van een compleet generiek bekabelingssysteem volgens ISO/IEC 24702 of EN 50173-3.
- Generieke kabels volgens categorie 6A/klasse EA volgens ISO/IEC 11801 of EN 50173-1
- Als systeemkabel speciaal voor flexibele installaties
- Tot en met cat. 7 voor 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/sec)
- Kan worden gebruikt in industriële gebouwen
- Goede EMC-eigenschappen vanwege dubbele afscherming
- Olie- en UV-bestendig, vlamvertragend, halogeenvrij, RoHS-conform en UL-gecertificeerd (afhankelijk van het kabeltype)
EtherRail®-kabels
Datakabels voor de strenge vereisten van de spoorwegsector, in overeenstemming met EN 45545-2
HARTINGs EtherRail®-kabels zijn ontworpen voor vaste en beschermde installaties die zich binnen en buiten spoorwegvoertuigen bevinden. Dankzij speciale toelatingen kunnen deze ook worden gebruikt voor de "doorverbindingskabels" van jumperkoppelingen. Deze kabels voldoen aan de brandveiligheidsvereisten voor spoorwegvoertuigen in overeenstemming met EN45545-2 (HL1 – HL3). Dankzij hun robuuste constructie met een kruisgewijs gekoppelde buitenmantel tegen straling en de uitstekende afscherming, verzekeren deze kabels een uitmuntende datatransmissie en een zeer goede uv-, olie- en brandstofbestendigheid.
- Specificatie volgens EN 45545-2 (HL1 – HL3)
- Categorie 5 voor Fast Ethernet (100 Mbit/sec)
- Categorie 7 voor 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/sec)
- Hoog temperatuurbereik: -40 °C tot +90 °C
- Strenge veiligheidsvereisten in geval van brand
- Hoge transmissiebetrouwbaarheid in alle operationele gebieden
Datakabels voor de zeevaart
Datakabels voor de zeevaart en offshore-toepassingen
Datakabels van HARTING voor de zeevaart zijn toegelaten voor zeevaart- en offshore-toepassingen. Deze zijn speciaal ontworpen voor installatie op en onder het dek van civiele schepen, evenals in andere offshore-applicaties en gebieden langs de kust.
- Gecertificeerd volgens DNV GL
- Tot en met cat. 7 voor 10 Gbit Ethernet (10 Gbit/sec)
- Vlamvertragend
- Halogeenvrij
- Olie- en UV-bestendig
Hybride kabels
Eén kabel verzendt zowel data als energie
Hybride kabels van HARTING combineren de eigenschappen van datakabels met signaal- of stroomkabels. Vanwege hun zeer goede EMC-eigenschappen voldoen deze aan de cat. 6-vereisten voor Gigabit-transmissie, afhankelijk van het kabeltype. De stroom of signaaldraden in de kabel hebben voldoende reserves voor de voeding van eindapparaten of voor het zoeken naar andere signalen. Alle hybride kabels van HARTING kunnen met gebruik van onze Han® 3A-hybride connectoren comfortabel worden gemonteerd.
- Minder bekabelingsinspanningen
- Plug & Play
- Goede EMC-eigenschappen
- Oplossingen voor industriële en buitengebieden
- Tot en met cat. 6 voor 1 Gbit Ethernet (1 Gbit/sec)
- Voeding tot en met 230 V/16 A