Han® 1A
De nieuwe standaard voor kleine, universele industriële connectoren
Han® 1A: de compacte, robuuste en rendabele connector voor controllers, kleine aandrijvingen en schakelkasten.
Meer miniaturisering in de sector machine-/installatiebouw doet zich ook voor in ruwere industriële omgevingen. Compact en veelzijdig – en toch nog steeds robuust – er bestaat een grote vraag naar industriële connectoren.
Voor het eerst biedt de Han® 1A van HARTING een compacte, betaalbare voedingsconnector, die voor controllers, kleine aandrijvingen en schakelkasten kan worden gebruikt, maar ook in het veld kan worden geïnstalleerd.
De nieuwe industriële connector is gemaakt van zeer geavanceerd kunststof. Deze is licht qua gewicht en neemt minimale ruimte in beslag, aangezien deze veel kleiner is dan de volgende kleinste, rechthoekige connector, de Han® 3A.
Geschikt voor veel verschillende toepassingen (IP20/IP65)
Op het gebied van de machinebouw wordt de Han® 1A gebruikt om gereedschappen en modules efficiënt te verbinden, met inbegrip van verwarmings- of koeleenheden, ventilatoren, besturingsstations, verlichtingssystemen, aandrijvingen en triltransporteurs.
Deze is geschikt voor IP20-verbindingen in besturingskasten alsmede voor buitenvereisten, omdat deze een bescherming van IP65 bereikt in de vergrendelde stand.
Modulaire constructie
De Han® 1A is een compacte en zeer robuuste, rechthoekige connector die tot en met twaalf contacten kan hebben voor het overdragen van data, signalen en vermogen.
Gezien zijn modulaire constructie en de verschillende gebruiksmogelijkheden is deze in het bijzonder geschikt voor gebruik in gebieden waar een voeding nodig is voor meerdere kleine aandrijvingen, sensoren en apparaten.
Een duidelijk gestructureerd connectorsysteem dat is gebaseerd op een paar basiscomponenten, vereenvoudigt de materiaalvoorraad, omdat een steekverbinding uit maximaal twaalf verschillende contacten bestaat.
Daarom biedt de Han® 1A een grote reeks mogelijkheden en minimaliseert tegelijkertijd uw inventaris.
Gemakkelijk te installeren
De Han® 1A is een rechthoekig alternatief voor ronde connectoren en is robuust en gemakkelijk te installeren. Deze is bij uitstek geschikt om te worden aangesloten op randapparatuur van productiefaciliteiten, alsmede voor aanvoerwerktuigen en kleinere machinemodules. Dankzij de kliktechnologie is een tijdrovende schroefverbinding niet nodig.
Zelfs als verschillende connectoren van hetzelfde formaat parallel worden geïnstalleerd, bestaat er geen gevaar voor verwarring. Met zijn gekleurde codeerclips kan de gebruiker alleen de overeenkomstige connectorzijde insteken.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Gebruikt 30% minder ruimte ten opzichte van de Han® 3A: compacte connector voor vermogen die in het veld kan worden geïnstalleerd
- Flexibel in gebruik: draagt data, signalen en vermogen over met maximaal twaalf contacten
- Zeer veelzijdig: modulair systeem van inzetstukken en accessoires die geschikt zijn voor veel verschillende toepassingen (IP20/IP65)
- Minder tijd nodig voor installatie: snelle verbinding met kliktechnologie – geen schroeven nodig
- Minimale voorraad nodig: duidelijk gestructureerd connectorsysteem dat is gebaseerd op een paar basiscomponenten
- Verlaagde kosten: betaalbare installatieconnectoren