M12 met transformator – miniaturisering in veeleisende omgevingen
RJ45-contacten met geïntegreerde transformatoren zijn al zeer lang verkrijgbaar. Er is echter nog nooit een PCB-verbinding met een transformator geweest met IP65/67-bescherming. Met onze M12 Magnetics is HARTING nu de eerste en enige fabrikant die dit innovatieve product te bieden heeft. HARTING houdt de belangrijkste vereisten van de klant in de transport- en automatiseringssector in gedachten. De interfaces voor ethernetnetwerken moeten kleiner maar wel robuust zijn.
Er moet een oplossing beschikbaar zijn voor toepassingen die tijdens het bedrijf in aanraking komen met vocht, stof of krachtige trillingen. Het handhaven van het identieke formaat: de M12 Magnetics combineert de functies van de connector en de transformator, die zijn vereist voor het ethernet. Deze component kan overal worden geïnstalleerd daar waar voor het ethernet geschikte componenten met netwerken worden gekoppeld. Deze maakt gebruik van galvanische isolatie om de apparaatchips te beschermen en ervoor te zorgen dat het aardingspotentiaal tussen de bekabeling en het eindapparaat is ontkoppeld. De standaardoplossing, tot nu toe, is een scheiding van de individuele componenten op de printplaat. Dus worden connectoren, transformatoren en PHY-chips zij-aan-zij gepositioneerd.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Ruimtebesparing tot en met 30%
- Vereenvoudigt de planning en het ontwerp voor printplaten
- Vermogensoverdracht met PoE+
- Beste signaalintegriteit
Door gebruik te maken van de M12 Magnetics zijn er geen afzonderlijke transformatoren of componenten nodig, zoals condensatoren en weerstanden. Dit resulteert in maximaal 30% minder ruimte die vereist is voor de lay-out van de printplaat ten opzichte van de ruimte die gebruikt wordt door een M12 zonder een transformator.
Dit biedt klanten de mogelijkheid om de afmetingen van de behuizing te reduceren en elimineert de noodzaak voor extra aantallen onderdelen. In plaats daarvan krijgen klanten de vermogensoverdracht via PoE+ en een verbeterde signaalintegriteit doordat de connector en transformator perfect op elkaar zijn afgestemd. Dit vereenvoudigt ook de plannings- en ontwerpprocessen voor de printplaat. De route voor de geleidingspaden is gemakkelijk, omdat er minder ruimte en minder componenten zijn vereist.