HARTING para transporte
Los conectores HARTING ayudan a reducir peso
El aumento de la eficiencia energética y la reducción del peso son las principales tendencias en el sector de la construcción de vehículos ferroviarios. Pero, ¿cómo podemos mejorar la eficiencia energética de los vehículos ferroviarios?
Los fabricantes de vehículos ferroviarios intentan continuamente reducir el consumo de energía por pasajero-kilómetro recorrido. Además de aumentar la utilización de la capacidad y emplear accionamientos más eficientes, el peso es una de las palancas más importantes a este respecto.
Los conectores pueden aportar una contribución cuantificable. Al cambiar de metal a plástico en el interior del vehículo, hemos sido capaces de reducir el peso de la base de conector para tranvías y trenes hasta un 50% entre una generación y la siguiente; esta es la significativa diferencia de peso entre la base de aluminio fundido a presión Han® B y la base de plástico Han-Eco® B (para el mismo tamaño).
El ahorro potencial parece evidentemente bajo en comparación con el peso total de un tren, pero los fabricantes están examinando el diseño de sus vehículos ferroviarios cada vez más de cerca, buscando siempre nuevas oportunidades de mejora. Debido a que el número de conectores utilizados en los trenes aumenta, su proporción en el peso total también aumenta.
Dos se convierten en uno: Han® 34 HPR proporciona hasta un 50% de ahorro de espacio
HARTING también ha seguido desarrollando su gama de bases High Pressure Railway (HPR) en los últimos años, lo que permite incorporar más conectores en una sola base. Una de las mayores bases HPR, la Han® 34 HPR, ahora admitirá hasta cuatro contactos de alta corriente de 650 A o doce módulos individuales Han-Modular®. Anteriormente, se necesitaban dos bases, cada una con seis módulos individuales de Han-Modular®, para proporcionar un suministro de datos comparable.
Otra solución HARTING que puede ayudar a reducir el peso en el sector ferroviario es el conector de motor Han® 22 HPR Slim: su forma plana y compacta lo hace especialmente adecuado para el uso en áreas debajo del suelo. La miniaturización ha dejado espacio para cuatro contactos en el conector, sin comprometer el rendimiento.