Conectores de montaje en campo: ahorre hasta un 25 % de tiempo
Rápidos, seguros, intuitivos y diseñados para entornos industriales adversos: los conectores de montaje en campo ahorran hasta un 25 % de tiempo y simplifican la instalación de redes Ethernet.
¡Descubre 3 ayudantes ideales!
GANE TIEMPO Y FLEXIBILIDAD HARTING ofrece 3 soluciones de conectores genuis que pueden montarse rápidamente sin herramientas especiales.
Reduzca el tiempo y el esfuerzo necesarios al trabajar sobre el terreno directamente en la máquina para instalar redes ethernet en plantas industriales. Nuestros conectores cableables en campo pueden montarse en los cables en unos instantes con la máxima flexibilidad.
Aplicación rápida para cableado en campo
Sin necesidad de herramientas especiales
Gran ahorro de tiempo
Para longitudes de cable flexibles
Montaje fácil e intuitivo
Proceso seguro y de alto rendimiento
Máxima robustez para entornos industriales difíciles
Escenarios típicos de aplicación
¿En qué situaciones es recomendable utilizar conectores de montaje en campo? Un ejemplo: Si no conoce la longitud necesaria de un cable al cablear una máquina, deberá realizar la instalación in situ, directamente en campo, directamente en la máquina. Y su conector debe ofrecer el mayor grado de flexibilidad, sencillez, robustez y seguridad. Estas ventajas hablan a favor del uso de conectores de montaje en campo de HARTING.
Conozca con nuestros Product Managers
Soluciones de conectividad cableadas en nuestro evento anual HARTING Industrial Ethernet Week 3 en febrero de 2024. En esta sesión práctica, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg y Lennart Koch, Product Managers at the HARTING Technology Group introduzca las innovaciones de HARTING para conectores cableables.
Guía PDF de conectores de montaje en campo
Esta práctica guía en PDF le ofrece una rápida visión general de la gama de conectores de montaje en campo HARTING. Descubra todas las soluciones para su aplicación individual.
RJ Industrial® Multifeature
RJ45 para entornos industriales IP20: Nuestro nuevo RJ Industrial® Multifeature es absolutamente robusto y fiable, con herramientas de corte integradas para un montaje rápido, sencillo y sin herramientas. Esto puede ahorrarle hasta un 25 % de tiempo en la instalación de la infraestructura Ethernet.
Ya no es necesario acortar los cables individuales 8 veces con el cortador de cables y también se mejora la calidad del proceso de conexión. Los cables siempre se acortan de forma segura en el mismo lugar en cada conector y esto también asegura que el rendimiento de alta frecuencia de todos los conjuntos sea idéntico.
Vídeos: cómo montar
Sistema de cableado Ethernet preLink®
Un sistema extremadamente flexible: el bloque preLink® montado en el cable puede insertarse fácilmente en una gran variedad de conectores y receptáculos (RJ45, M12), así como en receptáculos PCB. preLink® es una solución de cableado de uso universal para TI, automatización de edificios e industria, en todos los entornos, desde IP20 hasta IP65/67.
Con preLink® es posible realizar un cableado rápido y flexible, lo que reduce costes y tiempos de inactividad y aumenta la fiabilidad.
Vídeos: cómo montar
Terminación rápida sin herramientas HARAX
HARAX® es una técnica de terminación rápida sin herramientas de HARTING. El contacto se establece a través de contactos por desplazamiento del aislante. Los conectores circulares M8 / M12 con terminación HARAX® pueden montarse fácilmente a mano in situ.
El sistema de conexión HARAX es fácil de instalar y establece una terminación fiable de dispositivos sin necesidad de herramientas. Gracias a la norma IP 65/67, los conectores circulares M8 y M12 con tecnología de terminación HARAX son adecuados para su uso en entornos adversos.