Conexión segura gracias a las 36 opciones de codificación para Han® Q 5/0
HARTING ha dotado de múltiples opciones de codificación al aislante Han® Q 5/0 para contactos de engaste. La codificación resulta útil en aquellas aplicaciones que tienen montados, uno al lado de otro, varios conectores con aislantes que no es posible (o es difícil) distinguir. La finalidad de la codificación es impedir una conexión incorrecta. Esto permite manejar el conector de manera más segura.
El uso de dos contactos rojos enchufables equipa al Han® Q 5/0 con un total de 36 opciones de codificación distintas. El nuevo conector Han® Q 5/0 con opción de codificación –número de referencia 09 12 005 3004 (macho), 09 12 005 3104 (hembra)– es compatible, en cuanto a posibilidades de conexión, con las versiones de Han® Q 5/0 anteriores dotadas de conexión de engaste o conexión Quick Lock.
Las posiciones de conexión posibles en el cuerpo de aislamiento se indican mediante letras mayúsculas que facilitan un montaje correcto.