Han® Push-In 제품군, 모노블록 인서트 사용으로 확장되다
올해 봄, 모듈식 푸쉬인(Push-In) 인서트가 시장에 출시된 이후, 다음 확장 단계가 시작되었습니다. HARTING은 Han®-Compact 하우징을 위한 최초의 모노블록 변종을 도입하여 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 푸쉬인 기술 적용 덕분에, 새로운 Han® Q 8/0 인서트를 사용하여 커넥터의 현장 조립이 최대 30% 더 빠릅니다. 이는 설치 작업 공간이 제한된 환경에 특히 적합합니다.
Push-in 기술은 케이지-클램프의 발전된 형태입니다. 이 기술을 적용하면 연결이 간단해지기 때문에, 이 인서트는 특히 필드 어셈블리, 예를 들면 파워 엔지니어링 시스템 또는 기계 모듈 또는 생산 라인의 조립에 특히 적합합니다.
컴포넌트 핸들링, 예를 들어 유지보수 작업 중 부품들을 다루기도 손쉬워졌습니다. 뿐만 아니라, 신속한 분해를 위해 사용 가능한 특별한 툴도 제공됩니다. 와이어 엔드 페룰(wire end ferrule)을 사용할 경우, 푸쉬인 기술이 적용된 연결부는 전적으로 툴없이 작업 가능합니다.
푸쉬인 연결부의 사용으로 와이어 엔드 페룰이 장착된 연선(stranded wire)이 직접 접촉 챔버에 삽입될 수 있습니다. 슬리브가 챔버 바닥에 닿으면 내부 클램핑 스프링이 닫혀 인장 강도가 보장됩니다. (슬리브가 없는) 탈피된 연선을 사용하는 애플리케이션의 경우, 케이블 말단 삽입 시 오렌지 액추에이터에서 스크루드라이버의 압력만으로 케이지 클램프를 열어 둘 수 있습니다.
푸쉬인 기술이 적용된 Han® Q 덕분에, 가장 콤팩트한 공간에서 최대 16 A / 500 V의 전원과 신호를 전송할 수 있습니다. 보호 접지 도체(PE) 용 접점 챔버가 제공되며, 이 레이아웃 유형은 모터/액추에이터를 연결하기 위해 기계 공학 분야에서 자주 채택됩니다.
이점 한눈에 둘러보기:
- 비용 절감: 도체를 접점 챔버에 직접 삽입함으로써 조립 시간 최대 30% 감소
- 유연성 극대화: 연선 및 단선의 툴 없이 하는 연결은 와이어 엔드 페룰을 사용할 경우 가능
- (와이어 엔드 페룰 없이) 탈피된 연선 사용할 경우, 스크루드라이버의 한번 사용으로 충분함