Han® HPR Compact
작지만 알찬 커넥터, 작업에 맞추어 성장하다
HARTING의 새로운 커넥터 시리즈는 열악한 환경에서 설치공간이 제한된 애플리케이션을 위해 공간과 무게를 절약할 수 있도록 지원합니다.
Han® HPR은 발전소, 해상 플랫폼, 철도 차량 또는 선박 등 어디에 적용되든, 환경 영향으로부터 특별한 보호가 필요한 커넥터 하우징용으로 국제적으로 인정받은 표준 제품입니다. HARTING은 설치 공간이 제한된, 혹독한 환경에 적합한 커넥터 범위를 확대하기 위해 현재 “Han® HPR Compact” 후드와 하우징을 시리즈에 추가하였습니다. 이 제품군은 기존 규격에 비해 설치 공간이 20% 적게 소요되고, 경량화에 대한 업계의 요구를 충족시킵니다. 훨씬 더 소형화되어 설치 후에도 "작업과 함께 성장"할 수 있습니다.
이 하우징은 주어진 설치 공간에서 최대 전송 용량을 제공하도록 설계되었습니다. 이 제품은 초기 조립 후에도 가장 편리한 단계별 확장 가능성을 통해, 까다로운 위치에서 최적의 커넥터 애플리케이션을 위한 충분한 공간을 제공하는 것을 목표로 합니다.
또한, 인터페이스에 다른 커넥터를 연결해야 하며 케이블링에 더 많은 공간이 필요하다는 것은 배치할 상황이 되어서야 명백해질 수 있습니다. 이는 Cat.6에서 Cat.7A/8로의 변환과 같은, 표준으로의 후속 적응으로 인해 발생하는 경우라 할 수 있습니다.
기존 표준제품 대비 20% 공간 절약
이 경우, Han® HPR Compact는 확장 프레임을 사용한 간단한 해법을 제공합니다. 각 프레임을 사용하여, 다른 구성 요소는 그대로 유지한 채, 인클로저의 높이를 3cm 확장하는 방법입니다. 서비스 팀이 모든 연결 및 접점에 필요한 공간 확보를 위해, 익스텐더 프레임을 후드에 나사로 고정하면 됩니다.
또한, 익스텐더 프레임은 어셈블리에 상당한 이점을 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 커넥터는 익스텐더 프레임에 자유롭게 배치되고 차폐 프레임은 고정될 수 있습니다.
이후, 조립 기술자는 후드에 나사로 고정하기만 하면 됩니다. 이로써, 익스텐더는 케이블 어셈블리 최적화를 위한 더 많은 유연성과 자유를 제공합니다.
더 가벼운 하우징, 에너지 밸런스의 향상
Han® HPR Compact는 소요 공간이 훨씬 줄어들었을 뿐 아니라, 경량화 설계로 동급 솔루션과 차별화됩니다. 하우징의 무게는 해당 Han® HPR 표준 제품보다 최대 25% 가볍습니다.
안전하고 안정적인 체결 프로세스
하우징에 두 가지 코딩 옵션이 직접 내장되어 있어 Han® HPR Compact의 빠르고 쉬운 코딩 작업이 보장됩니다. 두 개의 옵션 코딩 핀을 사용하면 총 16개의 코딩 옵션이 생성됩니다. 특수 코딩 모듈을 사용할 필요가 없으므로 접점 인서트를 위한 여유 공간이 더 많이 보장됩니다.
또 다른 옵션은 가이드 핀을 사용하여 후드 또는 하우징을 설치하는 것입니다. 이런 가이드 핀은 특히 민감하거나 접근이 어려운 인터페이스 애플리케이션의 결합 및 해제를 지원합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 최대 20%의 공간 절감으로 아주 협소한 공간에도 설치 가능
- 기존 표준형 하우징에 비해 최대 25 % 경량화
- 각각 3 cm의 설치 높이를 연장하는 익스텐더 사용으로 고도의 유연성 확보
- 가이드 핀을 사용한 "블라인드 접합"을 통해 좁은 설치 공간에서 안전한 조립 가능
- Han® HPR 표준형 (IEC 60664-1에 따른 오염 등급 PD4, IP 68/69) 제품 사용으로 인한 제품 수명 연장
- 관련 철도 표준규격(EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)을 준수하는 안전한 솔루션
- 복잡성 감소 - 표준화 및 간소화 덕분.
설치공간이 제한된 애플리케이션에 안성맞춤
Han-Modular® Domino 모듈
또한 설치 시에는 짧은 조립 시간으로 혜택을 누릴 수 있습니다. 작아진 커넥터 사이즈 덕분에, 접근이 어려운 조립 부위는 애초에 조립을 위해 더 효율적으로 장착되거나 심지어 개방될 수도 있습니다(예: 철도 차량의 좁은 설치 공간). 결과적으로, 조립 비용이 감소합니다.