M12 Push-Pull: 신속한 잠금 시스템으로 설치 시간을 절약하여 자동화 / IEC 61076-2-010 M12 고속 잠금용 최초 국제 표준 / 외부 및 내부 잠금 모두 사용 가능
15.06.2022 06:50 시에
설치 시간은 조립 시 상당한 비용 요인으로 작용한다. M12 원형 커넥터의 기존 잠금 나사에 비해 push-pull 원리에 따른 고속잠금 장치는 최대 90% 시간 절약이 가능하다. 새로운 IEC 61076-2-010 표준은 수직 및 오목한 장치 소켓을 위한 M12 커넥터의 잠금 메커니즘에 대해 국제적으로 단일한 정의를 제공하는 최초의 표준규격이다. 뿐만 아니라, 여기에 플라잉 케이블 커플링을 연결하는 것도 가능하다.
시간 요인은 자동화 애플리케이션을 설정할 때 매우 중요하다. 마감일은 반드시 지켜져야 하며, 통제 불가능한 비용이 발생되어서는 안 된다. 설치업자에게 편리한 지원을 제공하기 위해 자동화 엔지니어는 데이터, 신호 및 전력을 연결하기 위해 신뢰할 수있는 고속 잠금 메커니즘이 장착된 장치를 사용해야 한다. HARTING은 이러한 시간 절약형 대안으로서 push-pull 잠금 기능이 있는 커넥터를 제공한다. 하우징을 간단히 밀거나 당기기만 하면, 인터페이스를 빠르고 안정적으로 연결 및 분리할 수 있다. 나사방식 솔루션과 달리 토크를 점검할 필요가 없으며 공구를 사용하지 않는다. 기존의 RJ45, USB 또는 원형 커넥터 등 무엇을 사용하건 관계없이, push-pull 고속 잠금 기능을 통해 애플리케이션을 설치할 경우, 설치업자는 귀중한 시간을 절약할 수 있다.