UIC 558 표준 규격에 따른 HARTING 커넥터: 차량 간 점퍼용 견고한 인터페이스
27.05.2022 15:53 시에
HARTING은 UIC 558에 따른 두 개의 인터페이스(각각 13개 또는 18개의 핀을 위한 공간 제공 인서트 포함)와 차량 간 점퍼를 위한 PE 및 22개의 핀이 장착된 솔루션을 추가하여, 철도 애플리케이션에 적합한 광범위한 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 새로운 시리즈 제품은 원격 제어 및 데이터 전송 라인을 기관차를 끄는 여객 열차에 연결하는 인터페이스를 제공합니다. 철도 차량의 라이프라인은 조명 원격 제어, 도어 개폐 시스템 작동 뿐 아니라, 음향 정보와 디지털 데이터 패킷의 전달을 위한 데이터와 신호를 전송합니다.
새로운 IP69 솔루션, 500 시간 이상의 염수 분무 테스트를 통과하다
UIC 558에 대한 적합성은 호환 인터페이스를 사용하는 철도 차량이 지속 가능한 상태로 장착되고, 다른 연식의 차량 및 왜건에 동시에 도킹할 수 있다는 것을 의미합니다. UIC 558 커넥터는 결함이 없는 작동을 허용하는 시각적 코딩 옵션뿐만 아니라 기계적 옵션을 통해 추가 안전성을 제공합니다.