미래와 함께하는 커넥티비티: 전체론적이고 데이터 중심적이며 지속 가능하다
기후 변화, 탈세계화 및 디지털화와 같은 메가트렌드는 기술 발전을 형성합니다. 산업 제조업의 경우, 이는 향후 몇 년 안에 완전한 재편을 의미합니다. 프로세스는 철저히 자동화되어야 하며, 효율성 향상을 위해 데이터는 광범위하게 생성하어 활용할 수 있어야야 합니다. 온도, 습도, 진동, 소비전력 등의 생산 관련 정보가 지속적으로 필요합니다. 따라서, 미래형 커넥티비티 솔루션에 대해서는 까다로운 요구사항을 제시됩니다. 지속 가능성에 대한 사회의 우선순위는 자원의 꾸준한 효율적 사용이 있어야 한다는 것을 의미합니다. HARTING Electronics 전무 이사인 랄프 클라인(Ralf Klein)은 HARTING이 현재와 미래의 산업 고객을 지원하기 위해 어떻게 전략적으로 포지셔닝하고 있는지 설명합니다.
공유 미래 솔루션을 위한 싱글 페어 이더넷
HARTING은 클라우드에서 현장 수준까지 통신이 가능한 미래 지향적인 SPE 솔루션을 지속적으로 개발하고 있습니다. 대량의 데이터 흐름에는 고성능 구성요소가 필요하지만, 동시에 이들 컴포넌트는 효율적인 리소스 관리가 가능해야 합니다. HARTING은 50개 이상의 파트너와 협력하여 SPE Industrial Partner Network를 새로운 아이디어를 위한 교환 플랫폼, 토론 포럼 및 인큐베이터로 활용하고 있습니다.
SPE, 다음 10년간 표준이 될까?
원활한 이더넷 통신을 위한 표준으로 SPE를 확립하는 것은 SPE Industrial Partner Network의 주요 목표 중 하나입니다. 반도체, 마그네틱 부품, 케이블 및 커넥터 또는 전송 표준제품 등 무엇을 다루든 관계없이 투자 보안을 제공하는 표준화된 단일한 컴포넌트 및 프로토콜이 있어야 SPE가 현장 수준에서 새로운 "물리적 계층(physical layer)"으로 자리잡을 수 있습니다. 싱글 페어 이더넷은 향후 3년 내지 5년 내에 폭넓게 사용될 것입니다. 업계 전문가들에 따르면, 향후 10년 이내에 SPE가 표준이 될 것이라고 합니다.
데이터의 보물창고 리프팅
지속 가능한 경제는 프로세스를 보다 효율적으로 설계하기 위해 정보가 필요합니다. 그리고 SPE는 이러한 정보를 전달할 운명입니다. 점점 더 많은 소형 센서들이 점점 더 많은 양의 데이터를 생성하고 있습니다. 온도, 습도, 진동 또는 전력 소비량 등에 관계없이 이전에 사용할 수 없었던 새로운 데이터의 처리 및 분석은 효율성 개선에 사용할 수 있는 귀중한 정보를 제공합니다. 지금까지, 이 데이터의 보물창고는 숨겨져 있었고, 따라서 사용되지 않았습니다. 이제 SPE를 사용하면 이 데이터 풀을 자동화 피라미드의 상위 레벨에 연결할 수 있습니다.
최적화 잠재력의 시각화를 위한 디지털 트윈
이로써, 디지털 트윈의 비전을 구현하는 것은 더욱 쉬워졌습니다. 새로운 데이터를 기반으로 프로세스를 보다 투명하게 매핑하고 보다 쉽게 최적화할 수 있다는 것이 긍정적인 결과라 할 수 있습니다. 생산 시간 단축, 에너지 소비 감소 또는 자원의 보다 효율적인 사용 등과 관련없이, 투명한 현장 수준을 갖추면 사용자에게 경제적 이득과 동시에 사회 전체에 대해서는 생태학적 가산점이 포함됩니다.
SPE는 구리 함유량이 적어 더욱 강력하다
SPE는 원자재의 절약에 꾸준히 도움을 줍니다. 멀티 코어 이더넷 솔루션에 비해 구리 사용량이 적기 때문만은 아닙니다. SPE 인터페이스를 통해 HARTING은 더 높은 효율성 및 더 높은 성능에 대한 산업 고객의 요구를 충족시키는 동시에 더 적은 에너지를 사용합니다.
SPE 이점 둘러보기:
- 전용 버스 또는 전원 인터페이스의 대안인 종단간 TCP/IP 통신,
- TSN(시간 민감 네트워킹)을 통한 OPC UA를 경유한 실시간 가용성,
- 우수 안전성 및 100% 가용성
- 전송 속도 최대 1 Gbit/s.
- 수 미터에서 최대 1000m까지 다양한 범위, 데이터 전송 속도 10 Mbit/s
- 케이블 및 분배기에 최소 공간 필요,
- 손쉬운 설치,
- PoDL(Power over Data Line, 데이터라인 전원장치) 또는 하이브리드 SPE + 전원 배선을 사용한 최종 장치 및 센서의 동시 전원 공급,
- 충전식 또는 일회용 배터리 불필요
- 운영 안정성 향상으로 인한 비용 절감
- 설치 지속성을 위해 무게를 줄이고 원자재를 줄입니다.