제품 & 솔루션
Han® S 200 시스템 케이블링
최적의 케이블링 솔루션으로 최고의 유연성 획득
현대적 에너지 저장 시스템을 활용하여 태양광이나 풍력과 같은 지속 가능한 재생 에너지를 저장할 수 있습니다. 이를 통해 생성된 에너지는 지연가능한 수요 지향적 방식으로 사용될 수 있습니다.
HARTING은 Han®S 시리즈 및 그에 적합한 케이블을 적용함으로써, 모듈식 배터리 저장 시스템을 위한 안전한 연결 기술을 제공합니다. 이번 시리즈의 소형 하우징 제품들은 최대 200A 및 1500V의 직류 전력을 위한 접점을 특징으로 합니다. 패널 장착형 하우징은 360도 회전이 가능하여 뛰어난 유연성을 제공합니다. 해당 케이블은 고온 및 저온에 대한 내성은 물론, UV 방사선, 오존 및 산에도 강합니다.
빠른 설치 및 설정
Han® S 200 시스템 케이블링은 미래를 고려한 지속 가능한 에너지 시스템의 구현을 돕습니다. 간편하고 빠르며 안전한 연결이 특징인 Han® S200 시스템 케이블은 모듈식 배터리 스토리지 시스템의 전면 배선에 이상적인 연결장치입니다. 양극 단자의 경우 Han® S의 빨강색 버전 제품이 제공되고, 음극 단자의 경우 검정색 버전 제품이 제공됩니다. 또한 두 개 모두 기계적으로 코딩되어 체결오류의 위험성이 전혀 없습니다. 이러한 특성은 서비스 및 유지보수 중에 유용합니다.
암형 접점에는 UV, 오일, 연료 및 고온에 대한 내성이 뛰어난 케이블과 함께 세 가지 종류의 서로다른 단면적(예: 25mm², 35mm² 및 50mm²)이 포함됩니다.
운영 비용 절감하기
사전 조립식 케이블의 이점은 빠르고 쉬운 초기 시운전이 가능하다는 것입니다. 이 Plug & Play 솔루션이 제공하는 또 다른 고객 이점은 툴링, 보관 또는 인건비가 발생하지 않기 때문에 – 총 운영 재료 비용이 절감된다는 사실입니다. 해당 조립 제품들은 HARTING의 고품질 표준을 기준으로 100% 테스트를 거칩니다.
고객님의 이점 한눈에 보기:
- 1500V DC, 1000V AC에서 최대 200A의 고출력 전송
- 시각적 잠금 상태 체크로 안전한 설치 보장
- 대규모 배치 사이즈에 대해서도 신속한 설치 및 설정 가능
- 핑거 세이프 접점
- 기계적 컬러 코딩 시스템
- 케이블은 열, 냉기, UV, 오존 및 산에 강함
- 툴링, 보관 및 작업 비용 절약으로 인한 운영 비용 절감
- Han® S, UL 표준규격 1973, 4128, 9540 준수