Han® HPR TrainPowerLine
철도 차량의 효율적 배전
유연성을 목적으로 새롭게 개발된 HARTING의 신형 인터페이스로는 기존의 UIC 552 인터페이스를 대체하는 바닥하단 애플리케이션 등이 있습니다.
보다 효율적인 에너지 소비 및 복잡성의 감소는 철도 산업 부문의 주요 트렌드입니다. 철도 차량 제조업체는 항상 제작 차량의 무게를 줄이는 방법을 연구하고 있습니다. 뿐만 아니라, 조립 팀의 시간절약을 위해서는 설치 과정이 명확하고 이해하기 쉬워야 합니다. HARTING은 신형 Han® HPR TrainPowerLine (TPL)로 이와 같은 모든 요건을 충족시킬 수 있는 새로운 인터페이스를 개발해 왔습니다.
UIC 552 인터페이스의 대체품
Han® HPR TrainPowerLine은 열차 버스바의 UIC, 전원 또는 Y-분배기 등의 기존 솔루션을 대체합니다. 이 애플리케이션은 고객의 요청에 따라 상당히 복잡하지 않게 사용 가능합니다: 이전에 버스바 구축에 요구되었던 수많은 변형 제품들을 이제는 단일한 솔루션이 대체했습니다.
사용되는 부품의 수도 줄어들었습니다. 동시에, 안전성은 최고입니다: 수형 및 암형 접점은 얼룩방지 기능을 구비하도록 설계되었고, 하우징의 상단 끝과 바닥에는 대지 전위가 있습니다
바닥 하단을 위해 제작된 기존의 인터페이스는 종종 고정 배선 방식으로 설치되었습니다. TPL은 이제 모든 연결 지점이 플러그 연결 가능하도록 설계되었습니다. 해당 하우징은 최대 800 A / 5100 V DC / 3000 V AC의 전력을 전송하는 Han® HC 모듈식 대전류 접점이 장착되어 있습니다.
차량 당 최대 10KG 더 가벼워지다
Han® HPR TrainPowerLine를 개발한 결과, 열차의 전체 차체 하단 배분할 수 있는 단일한 커넥터를 설계하게 되었습니다. 이와 같은 명백한 이점은 설치 시간의 단축에서 보다 경제적인 자재 사용, 경량화 및 조립 시 표준화된 공정에 이르기까지 다양합니다.
본 제품은 네트워크 하에서 운행하는 현대식 열차에 맞춘 제품으로, 기존 시장 표준 규격에 비해 차량 당 최대 10kg의 경량화 이점을 제공합니다. 열차의 모든 전기 장비와 시스템을 안정적으로 공급하기 위해서는 공간이 거의 필요하지 않습니다.
보다 긴 제품 수명을 위한 설계
본 하우징은 Han® HPR 설계를 기반으로 하며, 내식성 알루미늄 다이 캐스팅으로 제작되었습니다. 따라서, TPL은 실외 애플리케이션의 열악한 환경 조건에서 사용하기에 이상적인 제품입니다. 본체의 윤곽 덕분에 오염 물질 및 얼음을 측면으로 밀어내 효과적으로 제거할 수 있습니다.
일반 애플리케이션이 UIC 552 인터페이스에 대한 대안으로 단지 바닥 하단에 설치되는 것은 아닙니다. HARTING의 새로운 고도로 유연한 시스템을 사용하면 차량 지붕의 애플리케이션도 사용할 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 잘 알려진 기존의 UIC 552 인터페이스에 비해 차량 당 최대 10KG의 경량화
- 보다 적은 컴포넌트를 기반으로, 복잡성이 감소되고 명확하게 구조화된 시스템으로 인한 시간 절약
- 사전 조립식 본체로 인한 설치시 고장 감소
- 시장에 출시된 기존 솔루션에 비해, 단일 시스템 사용으로 인한 고도의 유연성