Han® 1A
철도 차량을 위한 공간 절약형 산업용 커넥터
모듈식 인서트의 유연성 덕분에, Han® 1A는 도어 시스템, 조명, 헤드라이트 등과 같은 다양한 애플리케이션(P20/IP65)에 사용할 수 있습니다.
에너지를 절약하고 가용한 설치 공간을 최적으로 사용하기 위해, 철도 차량 설계자들은 소형화된 솔루션을 찾고 있습니다. 또한, 전기 인터페이스가 더욱 소형화되고 효율성을 높이도록 제작되어 시스템 개발에 기여할 수 있습니다.
HARTING은 Han® 1A를 출시함으로써, 이제까지 가장 작은 산업용 사각 커넥터이었던 Han® 3A의 치수보다 훨씬 소형화된 작지만 강력한 신형 인터페이스를 선보입니다.
Han® 제품군 중 새로운 Benjamin 시리즈는 모듈형 설계로 제작되어, 다양한 색상 코딩으로 표시된 검정색 플라스틱 후드 및 하우징을 사용합니다. 제품 개발자들은 엄밀한 재고 관리에 대한 고객의 니즈를 고려했습니다. 즉, 모듈 또는 컴포넌트의 수가 가능한 한 적게 유지됩니다.
관련 철도 표준규격 준수
철도 표준규격은 고부하 환경에서도 장애 없이 원활한 데이터 전송을 요구합니다. 커넥터와 관련하여, 이는 데이터 및 신호 전송이 전자기 간섭으로부터 효과적으로 보호되어야 한다는 것을 의미합니다. Han® 1A는 Han® D 접점 및 PE와 차폐형 플레이트를 나란히 삽입할 수 있는 이중 챔버를 가진 절연 바디를 제공하기 때문에, 이와 같은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 차폐 상태에서 전송 가능한 전력 및 신호의 최대 레벨은 10A / 400V 입니다.
M12, D-코드형, 및 M12, X-코드형을 지원하는 접점 인서트는 물론, 어댑터도 출시되어 있습니다. 이들 제품을 사용할 경우, 간섭 방지를 위해 차폐형으로 제작된 철도 차량에서 데이터 전송이 가능합니다. 첫 번째 솔루션은 Cat. 5 규격에 따라 장애 없이 원활한 데이터 전송을 보장하고, 두 번째 솔루션은 Cat. 6A 규격을 준수합니다.
Han® 1A는 모듈성을 겸비하여 다수의 다양한 용도로 활용할 수 있기 때문에, 소형 드라이브, 센서 및 장치를 공급하는 모든 경우에 적용 가능합니다. 철도 차량 엔지니어링 현장에서, 이는 도어 드라이브 및 진입 시스템, 조명, 전조등, 확성기, 화면, 점수판, 경고등 및 경보등, 푸시 버튼, 와이퍼 또는 신호 발생기 등의 공급을 의미합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- Han® 3A에 비해 최대 30% 소요 공간 절약: EN 45545-2, R22-24, HL1-3, IEC 61373- Cat. 2에 따른 철도 애플리케이션용 콤팩트한 커넥터
- 우수한 다용도 제품: 도어 시스템, 조명, 전조등, 확성기, 스크린, 스코어보드, 경보 및 경고등, 푸쉬버튼, 와이퍼 또는 신호 발생기와 같은 다양한 애플리케이션(IP20/IP65)에 적합한 인서트 및 부속장치로 구성된 모듈식 시스템
- 사용 유연성: 최대 12개 접점이 장착되어 데이터, 신호 및 전력 전송
- 설치 시간 단축: 스냅인 테크놀로지 적용으로 빠른 연결
- 소요 재고량 최소화: 몇가지 기본 구성요소를 기반으로 명확하게 구조화된 커넥터 시스템
- 비용 절감: 저렴한 설비 커넥터