신형 HARTING 센서 액츄에이터 박스, 설치를 가속하다
01.07.2019 14:40 시에
신형 패시브 분배함을 사용함으로써, HARTING은 다중 어플리케이션을 위한 광범위한 신형 IO 박스를 소개할 예정이다. 이 박스를 사용하면, 현장 설치가 더욱 간편해지며, 동시에 귀사의 센서 결선에 소요되는 설치 시간 단축은 물론 케이블 비용 절감도 가능하다. 결과적으로 사용자는 시간과 비용을 모두 절약하는 셈이다.
센서는 표준형M8 및 M12 슬롯을 사용하면 손쉽고 신속하게 패시브 분배함에 연결될 수 있다. 4, 8 또는 10 슬롯을 선택함으로써, 센서 케이블은 현지 어플리케이션 내의 분배함으로 연결하는 작업을 제외하면, 이제 더 이상 이전처럼 센서와 제어반을 연결할 필요가 없다. 나머지는 제어 캐비닛으로 이어진 마스터 라인에 의해 관리된다.
본 제품은 M23, M16 또는 M12D 커넥터로 연결할 수 있다. 플러그-인 커넥터를 사용하고 기존의 개별 배선을 조합하는 것은 결함 센서에 대한 정지 시간을 최소화하고 시간을 절약함으로써 비용을 절감한다. 즉, 작동 중에 손쉽게 교체될 수 있다는 것을 의미한다.
IP 보호 등급 67/68을 적용하면, 견고한 센서 액츄에이터 박스는 열악한 작업 환경에서도 견딜 뿐 아니라 안정적이고 안전한 시그널 라우팅을 보장할 수 있다. 사용자 현장 배선 작업을 지원하는 하이-엔드 센서 액츄에이터 솔루션.
커넥터 유형 개요:
마스터 라인 연결 테크놀로지 선택
- M23, M16, M12 커넥터
- 영구적 연결형 마스터 라인
- 커넥터 후드
슬롯용 커넥터 유형 선택
-
- 표준형 M12 (4- 및 5-pin), DIN EN 61076-2-101:2013 규격 준수
- 표준형 M8 (3-, 4-pin), DIN EN 61076-2-104:2015 규격 준수
- 4, 8 또는 10 슬롯 선택 가능.