푸시인(Push-in) 신속 연결 테크놀로지, Han® 3A 및 4A 설계를 지원하다
06.05.2024 08:03 시에
HARTING의 푸시인 연결 기술 덕분에 사용자들은 커넥터의 설치 시간을 최대 30%까지 줄일 수 있다.
HARTING 테크놀로지 그룹은 적합한 크기의 하우징에 대해 푸시인 연결된 Han® 3A 및 Han® 4A 모노블록까지 포함하여, 푸시인 방식 제품군 포트폴리오를 확장했다. 페룰 장착 와이어가 사용되는 경우, 인서트의 접점 챔버를 별도의 도구로 열어 놓을 필요는 없다.
와이어 가닥의 압력은 챔버에 와이어의 끝을 삽입하는 데 충분하다. 스프링 케이지 클램프가 와이어를 고정하는 데 사용되며, 이로써 강력한 고품질 접점이 보장된다. 만약 베어 와이어(bare wire)를 선택하면, 케이지 클램프는 열린 채, 간단한 공구로 액추에이터를 압축된 상태로 유지할 수 있다. 와이어 가닥은 빠르고 안전하게 그리고 반복 가능하게 고정될 수 있다. 이는 Han® Push-in이 예를 들어 코딩을 통해 오류를 방지하고 결합 신뢰성을 향상시키는 데 도움을 준다는 것을 의미한다.
장점 요약:
- 접점 챔버에 직접 와이어를 삽입함으로써 최대 30%의 설치 시간 단축
- 공구 없이 가능한 터미네이션으로 편리한 조작
- 비용 절감
- 페룰, 강선 및 베어 와이어 (Del) > 나전선 (Add) 에 적