새로운 Han® 솔루션, 손쉬운 현장 단말결선, 효율성 최적화 및 총 소유 비용 절감을 지원하다
HARTING의 Connectivity+ 솔루션은 에너지 전환의 중요한 요소이다. 지속 가능성의 최적화라는 전 세계적인 요구 외에도 HARTING은 고객들의 추가적 도전과제에 대응하고 있다. 인구통계학적 변화가 그 중 하나. 이와 같은 변화가 가져온 전문가 및 기술의 부족은 전기 장비의 설치를 가능한 한 안전하게 간소화하여 해결할 수 있다. 올해 HMI(Hannover Trade Fair for Industry)의 중심에서 활약 중인 HARTING은 표준화와 최고의 유연성 사이에서 완벽한 균형을 제공하는 데이터 센터용 전원 커넥터인 Han® ORV3를 소개한다. 제품을 사용함으로써, 복잡성은 총 소유 비용(TCO)과 마찬가지로 감소한다. HARTING은 다양한 연결 기술들을 확장하여, 공구가 전혀 필요 없는 Push-In 기술도 포함시켰다. 그 결과, 현장에서의 조립 시간이 최대 30% 단축된다. 인적 자원도 물론 절약된다.
신속한 현장 단말결선
HARTING은 시장에서 가장 다양한 연결 기술을 제공하고 있다. 요건에 따라 다양한 기술의 지능적 조합이 최상의 결과를 가져온다. 이제, Push-In 연결 기술로 이 포트폴리오가 확장됨은 물론, 커넥터 설치에 소요되는 조립 시간도 최대 30%까지 단축된다.
이 기술의 도입 결과, 풍력 터빈과 같이 움직임이 제한된 공간에서 유지보수 작업 중에 컴포넌트를 간단히 처리할 수 있다. 이 연결 기술은 특히 기계설비에서 툴을 교체하는 것 같이, 높은 수준의 유연성이 요구되는 애플리케이션에 적합하다. Push-In(푸쉬인) 기술 덕분에 별도의 공구없이 쉽고 빠르게 작업이 가능하다.
Han® Push-In 보호 모듈 DD/E/EE/C/CC 배경이 되는 연결 기술은 정교함이 뛰어난 케이지 클램프 스프링으로, 이는 속도 및 사용 편의성으로 인해 현장 단말결선 처리에 특히 적합하다. Push-In 기술을 통해 연결용 연선을 접점 챔버에 직접 삽입할 수 있으며, 내부 클램프 스프링이 고강도 접점을 보장한다. 페룰을 사용하는 경우 공구 없이 연결을 완성할 수 있다. 피복이 벗겨진 연선을 사용할 경우, 설치하기 위해서는 드라이버만 있으면 된다.
Han® push-in 연결 기술 이점 요약:
- 도체를 접점 챔버에 직접 삽입하여 최대 30% 조립 시간 단축
- 툴 없이 가능한 단말결선으로 손쉬운 핸들링
- 다른 단말결선 기술에 비해 비용 절감
- 최대의 유연성 – 페룰, 연선 와이어 및 단선 도체에 대해 단말결선 실행 가능
- 다른 단말결선 테크놀로지 적용된 동일 제품과의 플러그 호환성
Han® ORV3 – IT 인프라를 위한 지속가능한 인터페이스
디지털 인프라에 대한 세계적인 수요는 가파르게 증가하고 있다. 기업과 소비자도 원격 컴퓨팅, 앱 및 사물 인터넷(IoT)에 대한 의존도가 빠르게 늘어나는 데 한 몫을 했다. 사회는 이를 달성하고자 데이터 센터가 필요한 작업에 훨씬 더 많이 의존하게 되었다. 이제 데이터 센터는 모든 부문에서 일상적인 운영 중추로서 작용한다. 따라서 데이터 센터에 필요한 IT 인프라는 즉시 사용할 수 있어야 하고, 시스템 장애를 신속하게 복구하는 것도 더욱 중요해졌다.
개방형 컴퓨팅 프로젝트 (OCP)
OCP(Open Compute Project)는 IT 인프라에 적합한 하드웨어 재설계에 중점을 둔다. 이 실무진의 목표는 데이터 센터를 보다 효율적이고 유연하며 신속하게 확장할 수 있도록 하는 것이다. 이 프로젝트는 혁신을 한계까지 추진하고 기술 컴포넌트의 복잡성을 줄이기 위해 아이디어, 사양 및 기타 지적 재산의 공개적인 교환을 기본으로 한다.
데이터 센터에서 랙 배전 장치(rPDU, rack Power Distribution Unit)는 IT 장비에 전력을 공급한다. HARTING이 전문가이자 기술 파트너로 속한 OCP 이니셔티브 그룹은 랙의 표준화와 데이터 센터를 인프라에 손쉽게 통합하는 방법에 초점을 맞추고 있다. "전원 셸프(power shelf)" 입력 커넥터의 체결 사양은 중요한 단계를 나타낸다. 표준화 작업의 일환으로 HARTING은 "ORV3 OCP 입력 전력 커넥터"의 사양에 상당한 노하우를 투자했다.
향상된 확장성, 총 소유 비용(TCO) 절감
HARTING은 Han® ORV3 출시와 더불어 OCP 호환 AC 커넥터를 최초로 제공하며, 이는 완전한 전원 셸프 v3 랙 케이블 어셈블리로도 사용 가능하다. 얕은 랙 시스템을 사용할 경우, 인프라 전반에 걸쳐 보다 콤팩트한 설계가 가능하다. 결과적으로 데이터 센터는 주어진 설치 공간 내에서 생산성을 크게 높일 수 있다. 따라서 HARTING의 솔루션은 데이터 센터의 구축 및 확장 시에 효율성을 최적화한다는 OPC(Open Compute Project)의 목표를 지원한다.
랙 시스템용 Han® ORV3는 다양한 수준의 전류 및 전압을 위한 케이블 어셈블리 구성에서, 우수한 유연성 달성의 목표와 표준화 요구 사이에서 균형을 이루고 있다. Han® ORV3 컴포넌트는 몇 개의 부품 번호로만 구성되어 복잡성이 줄어든다. 따라서 개방형 ORV3 표준 덕분에 고가용성을 실현하고 랙 장치에 장애가 발생할 경우 평균 수리 시간을 단축할 수 있다. 그 결과, 총 소유 비용(TCO)이 지속적으로 절감된다.
Han® ORV3 이점 요약:
- 기존 랙 시스템 솔루션에 비해 최대 50% 설치 공간 절약
- 랙 시스템의 시스템식 모듈화를 통한 신속한 데이터 센터 확장성
- 데이터 센터에서 사용되는 다수의 컴포넌트에 대한 손쉬운 서비스
- OCP 적합성 (오픈 소스 시스템) 덕분에 부품 번호(SKU)를 최소화하여 복잡성 감소
- 다양한 전류 및 전압 요건에 대한 빠른 구성 – 사용이 손쉬운 점퍼 덕분
- 전기 충격 보호 접점으로 우수한 설치 안전성
- 다양한 단말결선 기술 사용으로 설치시 유연성 향상: PCB 및 크림프(Crimp)
- 싱글 소스에서 제작된 배전용 사전 조립 케이블링 솔루션 사용으로 추가적 시간 절약