har-modular®: 전력, 신호 및 데이터의 자유로운 조합이 가능한 모듈 / 10억 개 이상의 조합 가능 / 수량 1개부터 주문 가능 / 온라인 컨피규레이터를 통해 개별 설계 데이터 제공
15.06.2022 06:41 시에
오늘날의 산업 분야에서는 장치와 장비의 개발 주기가 훨씬 더 짧아졌다. 회로 기판의 설계와 배선은 점점 더 까다로워져, 모든데이터, 신호 또는 전력 전송을 위한 최적의 솔루션을 찾고자 하는 개발자에게는 도전이 되고 있다. 개발자 작업을 용이하게 하기 위해, HARTING은 회로 기판에 완전히 새로운 수준의 유연성을 제공하는 har-modular®형태의 솔루션을 제공하고 있다.
har-modular®는 크기와 아키텍처 측면에서 수십 년 동안 사용되어 온 DIN 41612 터미널 스트립을 기반으로 하는 모듈식 시스템이다. har-modular®는 이제까지 사용되던 수많은 고정 솔루션에 의존하는 대신 온라인 컨피규레이터를 사용하여 모든 중요한 라이프라인의 전송을 위해 다양한 모듈로 구성된 구성 블록을 제공한다.
개발자는 전력, 신호 및 데이터에 필요한 모듈을 온라인 컨피규레이터에서 개별적으로 컴파일할 수 있다. 이렇게 제작된 개인솔루션은 이후 1개부터 주문할 수 있으며, 개발자는 또한 설계에 필요한 모든 데이터를 수령하게 된다.
이러한 방식으로 시제품을 매우 빠르고 비용 효율적이고 유연하게 조립할 수 있으며, har-modular®를 사용한 시리즈 제작도문제없다. 이러한 종류의 유연한 개념은 시장에서 완전히 새로운 것으로, 새롭고 혁신적인 개념의 개발을 선도하려는HARTING의 열망을 강조한다.