Han® HPR Compact
15.06.2022 07:01 시에
Han® HPR은 발전소, 철도 차량 또는 선박 등에 사용되는, 환경 영향으로부터 특별한 보호가 필요한 커넥터 하우징에 사용하기 적합하다고 세계적으로 인정된 표준 제품이다. HARTING은 설치 공간이 제한된 가혹한 환경에 맞게 커넥터 범위를 확장하기 위해 현재 "Han® HPR Compact" 후드 및 하우징을 시리즈에 추가하고 있다.
이들 제품은 기존 솔루션보다 설치 공간이 20% 더 줄었고 25% 더 가볍다. 이 제품은 6, 10, 16 및 24B 크기로 출시되며, 설치 후에도 하우징이 "필요에 따라 성장"할 수 있는 특수 기능도 갖추고 있다. 이를 위해 각각 3cm 높이의 최대 2개의 익스텐더가 벌크헤드 장착 하우징에 부착된다. 이 솔루션은 까다로운 위치에서도 커넥터 인터페이스를 위한 충분한 공간을 제공한다. Han® HPR Compact 하우징은 설치 공간과 무게를 줄여 지속 가능성에 기여하며, 예를 들어 철도 부문에서 모든 중량이 에너지 소비에 직결되기 때문에 Connectivity+ 제품으로 인정받고 있다.
Han® HPR Compact는 기존 솔루션에 비해 다음과 같은 이점을 제공한다:
- 소형화된 장착 치수
- 익스텐더(한 번에 2개 이하) 사용으로 높은 유연성(각각 3cm씩 연장).
- 시간 절약: 제한된 공간에서 설치 시간 단축
- 제한된 공간에서도 안전한 체결 공정을 가능하게 하는 16개의 코딩 옵션
- 표준 인서트에서 Han® HC Modular에 이르기까지 전체 Han® B 호환 커넥터 포트폴리오를 사용 가능. (Han® HC 650 Modular 절연체 제외)