제 3회 연례 행사
HARTING 산업용 이더넷 위크 2024
놓치지 마십시오! HARTING 산업용 이더넷 위크 3에서는 산업 전환 추진을 위한 솔루션으로 영감을 얻고 최신 정보를 접하실 수 있습니다.
HARTING 산업용 이더넷 위크 3는 귀하에게 최신 정보를 제공합니다. 금번 제 3회 연례 행사에서는 다양한 글로벌 시장 선도업체의 산업 디지털화 선구자들이 무대에 오를 예정입니다. 키노트, 사용 사례, 토론, 전문가 강연 및 기술 세션 등으로 구성된 흥미로운 컨퍼런스를 경험하십시오. 산업용 이더넷은 IIoT 및 원활한 센서2클라우드 통신의 비전을 현실로 만듭니다. 우리 함께 일주일 동안 여기에 집중합시다!
이벤트 상세
- 일자: 2024년 2월 27일~29일
- 무료 등록
- 매일 라이브 세션과 함께 하는 디지털 이벤트
- 일별 진행 시간: 2시간 30분
- 이후 녹화기록 사용 가능
- 매일 시작 시간:
8:30 a.m. 런던
9:30 a.m. 베를린, 마드리드, 파리, 로마
2:00 p.m. 뭄바이
4:30 p.m. 베이징, 홍콩, 싱가포르
5:30 p.m. 도쿄, 서울
7:30 p.m. 시드니
9:30 p.m. 웰링톤 - 언어: 영어
상세 스케줄
스케줄 - DAY 1 - 2월 27일
9:30h CET
HARTING 산업용 이더넷 위크 3에 오신 것을 환영합니다
킬란 쉬말(Kilian Schmale), HARTING 테크놀로지 그룹 산업 부문 관리 & 마케팅 책임자
로버트 웨버는 팟캐스트 Industrial AI의 진행자이자 픽셀 콤마 톤의 매니징 디렉터인 산업 분야 AI 전문가입니다.
9:35h CET
산업 분야 생성형 인공지능의 잠재력과 현실
대니 스미스(Danny Smith), 아마존 웹 서비스(AWS)의 자동차, 산업 및 제조업 담당 인공지능 주요 전략가
10:00h CET
유연한 스마트 공장 플랫폼의 필수성: IIOT, AI, 및 ANALYTICS의 잠재력 발휘
세바스티안 크라이셔(Sebastian Creischer), ICONICS의 비즈니스 개발 매니저
안냐 므로소브스키(Anja Mrosowski), Mitsubishi Electric의 비즈니스 개발 매니저
10:30h CET
영상 처리 시스템 분야의 AI 기술 활용: 응용 가능성 및 한계
요아힘 핀커(Joachim Finke), HARTING 테크놀로지 그룹의 네트워크 인터페이스 커넥터 PM 책임자
얀 니즈반트(Jan Nieswandt), SICK의 제품 시장 매니저
10:50h CET - 휴식
10:55h CET
지능형 공장: 기계가 생성형 AI를 사용하여 생각하는 법을 배우는 방법
테오 슈타이닝거(Theo Steininger) 박사, Halerium의 창립자 & CEO
11:20h CET
AI가 IOT를 만나다: IOT USE CASE 네트워크의 산업 기업의 실용적 애플리케이션
마델라인 미켈라이트(Madeleine Mickeleit), IoT Use Case의 CEO & 창립자
11:35h CET
토론: 제조업 분야의 AI 구현
오늘의 AI 전문가들 모두와 함께하는 패널 토론
12:00h CET
DAY 1 요약 및 종료
스케줄 - DAY 2 - 2월 28일
9:30h CET
자동화 네트워크 집중 조명: 엔드 투 엔드 PROFINET 케이블링에서의 인증 & 및 문제 해결
토마스 휘쉬(Thomas Hüsch), Softing IT Networks GmbH의 기술 지원 & 교육
09:50h CET
현장 설치의 도전과제: 고려해야 할 주요 사항
토마스 휘쉬(Thomas Hüsch), Softing IT Networks GmbH의 기술 지원 & 교육
요아힘 핀커(Joachim Finke), HARTING 테크놀로지 그룹의 네트워크 인터페이스 커넥터 PM 책임자
비탈리 필리피(Vitali Philippi), HARTING 테크놀로지 그룹 제품 매니저
10:10h CET
빠르고 신속한 간소화된 공정: 현장 설치를 위한 혁신적인 커넥티비티
레나트 코흐(Lennart Koch), HARTING 테크놀로지 그룹 글로버 제품 매니저
마티아스 돔베르크(Matthias Domberg), HARTING 테크놀로지 그룹의 글로벌 제품 매니저
막시밀리안 로러(Maximilian Rohrer), HARTING 테크놀로지 그룹의 글로벌 제품 매니저
10:40h CET - 휴식
10:50h CET
열악한 환경 집중 조명: 산업용 이더넷 커넥티비티를 위해 해결해야 할 도전과제
하이코 마이어(Heiko Meier), HARTING 테크놀로지 그룹 제품 매니저
요아힘 핀커(Joachim Finke), HARTING 테크놀로지 그룹의 네트워크 인터페이스 커넥터 PM 책임자
11:05h CET
연구소로부터: HARTING이 열악한 환경을 위해 신뢰성있는& 견고한 연결을 보장하는 방법
스테판 미들캄프(Stephan Middelkamp) 박사, HARTING 테크놀로지 그룹의 품질 & 기술 총괄 매니저
요아힘 핀커(Joachim Finke), HARTING 테크놀로지 그룹의 네트워크 인터페이스 커넥터 PM 책임자
11:25h CET
플러그 & 플레이: 각 애플리케이션을 위해 검증된 케이블 어셈블리
마티아스 스피어(Matthias Speer), HARTING 테크놀로지 그룹의 글로벌 제품 관리 책임자
11:40h CET
HARTING 엔지니어링 데이터 & 서비스에 대해 알아 보십시오
막시밀리안-빌헬름 폰 베렌(Maximilian-Wilhelm von Behren), HARTING 테크놀로지 그룹 디지털 전환 매니저
11:55h CET
DAY 2 요약 및 종료
스케줄 - DAY 3 - 2월 29일
9:30h CET
싱글 페어 이더넷: 현장 레벨을 네트워크에 연결하다
스베냐 릿츠(Svenja Litz), Belden Deutschland의 제품 관리 클러스터 매니저
프랑크 모리츠(Frank Moritz), SICK AG의 기술 산업 매니저
9:55h CET
선구자에게 수여하다: SPE 디자인 챌린지 2023
마티아스 프릿치(Matthias Fritsche), SPE 산업 파트너 네트워크(IPN)의 기술 워킹 그룹 팀장
마틴 라이헨젠더(Martin Leihenseder), Würth Elektronik eiSos의 신호 & 통신 시니어 전문가
10:20h CET
파워 오버 이더넷 집중 조명: POE를 사용한 기가비트 이더넷 인터페이스 설계 방법
마틴 라이헨젠더(Martin Leihenseder), Würth Elektronik eiSos의 신호 & 통신 시니어 전문가
10:45h CET - 휴식
10:55h CET
고성능 및 혁신적 이더넷 PCB 커넥티비티
마리안 뒴케(Marian Dümke), HARTING 테크놀로지 그룹 글로벌 제품 매니저
마티아스 돔베르크(Matthias Domberg), HARTING 테크놀로지 그룹의 글로벌 제품 매니저
막시밀리안 로러(Maximilian Rohrer), HARTING 테크놀로지 그룹의 글로벌 제품 매니저
11:20h CET
열악한 환경 중의 이더넷 전송
스테판 미들캄프(Stephan Middelkamp), HARTING 테크놀로지 그룹 품질 & 기술 총괄 매니저
요아힘 핀커(Joachim Finke), HARTING 테크놀로지 그룹의 네트워크 인터페이스 커넥터 PM 책임자
11:35h CET
신규 전자장치 설계 시 종합적 비용 & 위험 관리
사샤 뷰털링(Sascha Bütterling), Supplyframe의 DACH - Enterprise SaaS 영업 이사
막시밀리안-빌헬름 폰 베렌 (Maximilian-Wilhelm von Behren), HARTING 테크놀로지 그룹 디지털 전환 매니저
12:00h CET
DAY 3 요약 및 종료
의제
2월 27일 - DAY 1: AI 및 IIOT 플랫폼 집중 조명
유연한 스마트 공장 플랫폼의 필수성: IIOT, AI, 및 ANALYTICS의 잠재력 발휘
유연성 극대화를 목표로 하고, 데이터 커넥티비티 및 정보 처리를 담당하는 중앙 생산 플랫폼의 요건은 무엇인가. 세바스티안 크라이셔(Sebastian Creischer), ICONICS의 비즈니스 개발 매니저, 및 안냐 므로소브스카(Anja Mrosowski), Mitsubishi Electric의 비즈니스 개발 매니저는 공장 내에서 다양한 수준의 데이터 분석 및 효율적 지능형 분석을 소개할 뿐 아니라, 그러한 플랫폼을 선택 및 사용하는 데 적합한 실행 가능한 권고사항을 제시할 것입니다.
토론: 제조업에 도입된 인공지능
분명합니다: 제조업 분야의 인공지능은 엄청난 잠재력을 지니고 있을 뿐 아니라 생산성 향상을 이끌어 냅니다. 우리는 오늘의 AI 전문가들과 함께 첫 단계, 잠재력, 리스크 및 한계에 대해 토론합니다. 패널 참가자들은 다음과 같습니다:
- 대니 스미스(Danny Smith), 아마존 웹 서비스(AWS)의 자동차, 산업 및 제조업 담당 인공지능(AI) 주요 전략가
- 세바스티안 크라이셔(Sebastian Creischer), ICONICS의 비즈니스 개발 매니저
- 안냐 므로소브스키(Anja Mrosowski), Mitsubishi Electric의 비즈니스 개발 매니저
- 얀 니즈반트(Jan Niewswandt), SICK의 제품 시장 매니저
- 요아힘 핀커(Joachim Finke), HARTING 테크놀로지 그룹의 네트워크 인터페이스 커넥터 PM 책임자
- 테오 슈타이닝거(Theo Steininger) 박사, Halerium의 창립자 & CEO
2월 28일 - DAY 2: 공장 설비 집중 조명
현장 설치의 도전과제: 고려해야 할 주요 사항
네트워크 설치업자는 사전 조립되고 검증된 오버몰딩 케이블 어셈블리를 선호합니다. 그렇다고 해도, 현장 설치가 필요한 경우는 항상 존재할 것입니다. 비탈리 필리피(Vitali Philipi), HARTING 테크놀로지 그룹 제품 매니저, 토마스 휘쉬(Thomas Hüsch), Softing IT Networks GmbH 기술 지원 & 교육 담당자, 및 요아힘 핀커(Joachim Finke), HARTING 테크놀로지 그룹 네트워크 인터페이스 커넥터의 PM 책임자는 안전하고 신뢰성 있는 조립 공정을 위해 고려해야 할 가장 중요한 요소들을 공유할 것입니다.
2월 29일 - DAY 3: 장치 설계 집중 조명
열악한 환경 중의 이더넷 전송
충격, 진동 및 EMC 오염: 산업용 이더넷 장치는 열악한 환경에서 신뢰할 수 있어야 합니다. 이더넷 PCB 커넥터가 견디는 데 필요한 요건들 및, HARTING 테크놀로지 그룹이 설계에서 자격 인증 및 생산에 이르기까지 품질을 보장하는 방법에 대해 자세히 알아봅시다. 스테판 미들캄프(Stephan Middelkamp) 박사, 품질 & 기술 총괄 매니저와 요아힘 핀커(Joachim Finke), HARTING 테크놀로지 그룹의 네트워크 인터페이스 커넥터 PM 책임자는 내부 정보에 대해서 알려드릴 것입니다!
신규 전자 설계 시 종합적 비용 및 위험 관리
전자 설계 내부의 복잡성 증가는 엔지니어들에게 새로운 도전과제를 제시하며, 회사 전반에 걸친 탄력적 비용 관리의 필요성을 가져옵니다. 처음부터 전체적인 접근 방식은 실시간 지능 및 정확한 예측과 결합되었을 때 가장 효과적으로 작동하며, 이는 팀이 설계 단계 및 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 리스크를 줄이는 데 기여합니다. Discover with 사샤 뷰털링(Sascha Bütterling), Supplyframe의 DACH - Enterprise SaaS 영업 이사, 및 막시밀리안-빌헬름 폰 베렌(Maximilian-Wilhelm von Behren), HARTING 테크놀로지 그룹 디지털 전환 매니저와 함께, 귀사가 최첨단 지능으로 계속 앞서 나가고 다음을 준비할 수 있는 방법에 대해 알아봅시다.
놓치지 마십시오: 귀하가 참석해야 할 바로 그 이유!
- 다양한 글로벌 브랜드의 IIoT 개척자들에게서 배우십시오
- 교육받고 아이디어를 얻으십시오
- 무료 참석
- 이후, 모든 세션은 녹화기록으로 확인하실 수 있습니다
- 전문가들과의 직접 교류
HARTING에 관하여
HARTING 테크놀로지 그룹은 산업용 커넥티비티의 선도적인 글로벌 공급업체입니다. 약 6,200명의 직원이 44개의 판매 회사, 15개의 생산 시설 및 6개의 개발 시설에서 활약하고 있습니다. HARTING 커넥티비티 솔루션은 다양한 산업 분야에서 "데이터, 신호 및 전력" 전송을 위해 사용됩니다. 응용 분야로는 운송, e-모빌리티, 재생 에너지 생산, 자동화 및 기계 엔지니어링 등이 포함됩니다. 2022/23 사업년도, 가족 소유 경영 기업인 HARTING은 10억 3천 6백만 유로의 매출을 기록했습니다.