ハーティングがつくるサステナブルな未来

水素技術用の接続技術

構成可能なコンポーネントとシステムのソリューション

接続技術、すなわちデータ、信号、電力を伝送する技術は、未来のエネルギー供給をつくる上で決定的な役割を果たしています。接続技術は水素の製造に欠かせません。水素の生産と供給に効果的なサイクルを組み込むには、使用するすべてのコンポーネントとシステムの効率的なネットワークを接続技術によって保証する必要があるからです。同様に、水素の製造者と消費者間の接続インフラは水素技術において重要な役割を果たします。

水素市場には、安全性、耐久性、信頼性の点で最も厳しい品質要件があります。だから水素技術の接続技術なら、ハーティングが最適なパートナーです。お客様のために、そしてお客様と共に、効率的に、持続可能な方法で製品とソリューションを開発することが私たちのインセンティブです。

ハーティングが水素製造向けに提供する接続技術とは?

水素製造時には継続的な監視と制御が必要です。
ハーティングのデータ、信号、電力供給用コンポーネントが取り付けられた制御キャビネット。
  • ハーティングのコンポーネントで電気分解施設の拡張がシンプルに
  • 電気分解システムに最適な接続技術のオプションを開発中
  • 高温変動があるため、すべての処理信号(圧力、温度、流量測定)の継続的な監視が必要
  • 適切な接続技術を利用すれば、高温環境でも確実な電圧監視が可能

ハーティングが水素の輸送と貯蔵に使用する接続技術とは?

  • 移動式貯蔵ユニットの輸送時の接続にシステムソリューションを提供
  • 温度、圧力、バルブ位置の監視用にカスタマイズおよびカスタムフィットされた省スペース接続技術
  • すべての信号に対して本質的に安全なEx-iソリューションとしても使用可能
  • 空気圧接続を使用したバルブ制御が可能
  • ステンレス(V2A、V4A)または粉体塗装スチールのカスタマイズ省スペース接続ボックスをご用意
水素はコンテナに充填してトラックや鉄道で輸送可能。
水素コンテナ用にカスタマイズされた監視ボックス。

ハーティングの接続技術が使用されている分野は?

ハーティングは鉄道技術の燃料電池用にケーブルアセンブリ一式を供給。
鉄道技術と海事関連用途にカスタマイズされた監視ボックス。

鉄道技術の燃料電池

  • 鉄道規格に準拠して試験済みのケーブルアセンブリ一式
  • 最も厳しい環境要件に対応、信頼性が高く丈夫なHPR®フード/ハウジング
  • アセンブリはアプリケーション要件に合わせて個別に構成可能

海事セクター向け燃料電池

  • 海事用途向けに、移動貯蔵ユニットでの水素輸送に類似するソリューションを提供
  • 信号、データ、電力伝送用の総合的製品群 - 実証済みのハーティング品質、試験・文書化済み
  • 完全なソリューションとしても利用可能

リスクゾーン分類:ゾーン0~2

発火保護タイプ(出典:IEC 60079)

  

接続サービス

Han®標準コンポーネント

迅速で簡単な処理、堅牢性、柔軟性、長寿命、工具不要の組み立て。

Han®コンポーネントで本質的に安全な回路を実現

IEC 60079-0、IEC 60079-11の要件を満たし、ゾーン1、2で使用できる特別設計のコネクタ。測定、センサー、アクチュエーターの信号伝送に最適です。

ハーティングのカスタマイズ完全ソリューション

ハーティングでは、全接続関連製品群をベースに、貴社のアプリケーション要件に合わせて適応したカスタマイズシステムソリューションの設計・製造を承っています。

ハーティングの共同設計を通じたパートナーシップ推進

共同設計を通じてあらゆるプロジェクトのフェーズをサポートします。一貫性のあるコミュニケーションを図り、早い段階でプロジェクトに参加することで、各ステップの形成に役立つ機会を提供します。

  • 共同設計でお客様のリソースと時間を節約
  • ハーティングの長年にわたる専門知識の恩恵
  • 定期的なライブミーティングでプロジェクトの全フェーズを把握

認証と認可

カスタマイズされた端子箱とオプションのプラグ式ケーブルアセンブリなど、本質的に安全な電気接続は、ATEX指令の発火保護タイプEx iaに規定された空間距離と沿面距離に適合しています。そのためあらゆるExゾーンからセンサー(圧力、温度監視用など)への問い合わせを確実に行うことができます。

  • ATEX認証に合格可能な完全ソリューション。

規格に準拠して品質テスト済み

最初から優れた品質を社内Quality and Technology Center(HQT)によって保証。

  

  

さまざまなセクターに幅広く対応する接続技術

ハーティングのサステナブルな水素産業向けのソリューションは、幅広いセクターで接続を提供しています。個別に構成可能なモジュラー式コンポーネントとカスタマイズシステムソリューションは、監視と制御が欠かせない水素の製造(電気分解)、貯蔵、供給、充填環境で信頼をいただいています。

貴社のカスタマイズシステムソリューションのパートナー

例えば、限られたスペースで異なる信号のプラグ式接続を組み合わせる場合、各種認可を受ける場合など、接続要件によってしばしば個別のソリューションが必要になります。こうした要件に最適なソリューションを見つけるのは容易ではありません。私たちは貴社がコアプロセスだけに集中できるように、接続ソリューションの仕様、選択、開発サービスを承ります。アイデアからソリューションまでの道のりをご一緒させていただきます。

貴社に寄り添う有能な開発パートナー

CAD開発と完全ソリューションの設計で長年の専門知識を持つ専門家が、プロジェクトの最初から最後までお客様に寄り添います。適格審査に合格したHARTING Technology Center (HTC)が資格取得、検証、そして必要に応じて認可までの道のりを最初から最後まで付き添い、サポートします。私たちはそれにふさわしい経験を元より備えています。私たちは、洋上、鉄道、風力発電など、最も厳しい環境要件を満たす信頼性の高い接続ソリューションを求める多種多様な産業界で長年にわたり活動してまいりました。 長寿命設計の電力工学システムに最高品質を保証。

  

接続ソリューション、もしくは共同設計サポートをお求めですか?窓口担当者にお問い合わせください。

Get in touch
Rudolf Nienaber
Project Engineer Machinery & Robotics

フォームからもお問い合わせいただけます。

Kontaktformular

Sie wünschen weitere Informationen zu passender Connectivity für Ihre Anwendung? Kontaktieren Sie uns!

Adresse
Ich habe die Datenschutz-Erklärung und Cookie-Einstellungen zur Kenntnis genommen.

  

お客様のサプライチェーン全体を管理
希望があれば可能な限り「お客様と共に、お客様のために」が私たちのモットーです。必要であれば、HCSはお客様の生産現場での直接生産にも対応できます。

水素と風力・太陽光発電はエネルギー転換のパートナーです
すべてを電力で賄うか、水素と燃料電池で賄うか、いずれにしても起点となるエネルギー源は同じ、再生可能エネルギー由来の電気です。

  

水素技術のよくある質問

水素技術とは何ですか?

水素技術とは、水素をエネルギー担体として使用する技術です。水素は水を電気分解して作られ、クリーンで効率的なエネルギー貯蔵メカニズムとして機能します。水素技術は水素燃料電池など、さまざまな形で広く応用されています。水素と酸素を反応させて水と電気エネルギーを生成する水素燃料電池は、車両用燃料として使用されています。水素技術はエネルギー分野の脱炭素を進め、温室効果ガスの排出を削減する潜在能力を秘めたソリューションと考えられています。

水素技術はどのような仕組みですか?

水素技術は水素をエネルギー担体として利用します。水を電気分解して水素を抽出し、それを燃料電池や内燃機関に使用して電気を発生させます。燃料電池の場合、水素は大気中の酸素と反応して電気エネルギーを発生させます。廃棄物は水だけなので、水素技術はクリーンで持続可能なエネルギー源となる潜在能力を秘めています。

水素技術は持続可能なエネルギーですか?

水素をエネルギー担体として利用する利点はいくつかあります。水素燃料電池は電気エネルギーを発生させ、水だけを排出します。水素は再生可能なエネルギー担体として使用できるため、水素技術はエネルギー分野の脱炭素化に貢献する潜在能力を秘めています。