結線技術
プッシュイン結線がハーティングの幅広い製品群をさらに拡充
工具不要の新しい結線技術が組み立て時間を最大30%短縮し、現場での柔軟性を向上させます。
ハーティングでは、持続可能性という世界的なメガトレンドだけでなく、人口構造の変化やそれに伴う熟練技術者不足など、お客様が直面するその他の課題にも取り組んでいます。弊社のソリューションは、コーディング付きで安全に挿入できる、エラーフリーの効率的なプラグ&プレイ組立方式を必ず採用しています。ハーティングは市場で最も豊富なバリエーションの結線技術を提供しています。このプッシュイン技術で製品群を拡充します。
現場での設置時間を最大30%短縮
プッシュイン結線方式はケージクランプ結線方式の進化系技術で、Han®産業用コネクタの製品群にさらなるフィールド接続方法を加え、拡充します。その重点は、コネクタを迅速かつ簡単に組み立てられること、一貫した品質と堅牢性を備えることに置かれています。Han®製品群はインサートの品揃えも充実しており、多種多様なお客様の要件に対応する豊富なソリューションを提供します。
プッシュイン結線技術では、数種類の導体の組み立ても可能です。撚線からフェルール付き(絶縁/非絶縁)の導体や単線まで、幅広い選択肢があります。導体の選択範囲を可能な限り広げることで、この柔軟な結線技術を多岐にわたる市場区分で採用可能にしています。
工具不要な結線方式だから取扱いが簡単
また、風力タービンのメンテナンス作業など、限られた設置スペース内のコンポーネントも容易に処理できます。プッシュイン技術は、機械の工具交換時など、高度な柔軟性が求められる分野に最適です。工具不要で簡単かつ迅速に処理できます。
メリット一覧:
- 組み立て時間を最大30%短縮:導体を直接コンタクト部に差し込むだけ
- 取扱いが簡単:工具なしで結線可能
- コスト節約:別の結線技術より低コスト
- 最大限の柔軟性:フェルール、撚線、単線に適合
- 互換性:他の結線技術の同一製品と互換性あり