HARTING ix Industrial

次世代小型通信インターフェース

防塵防水IP65 / IP67、10ギガイーサネット対応

HARTING ix Industrialは、IEC (国際電気標準会議) にてIEC 61076-3-124として新たに規格化された通信用新小型インターフェースです。
RJ45に比べて70%小型、機器の省スペース化に貢献します。
また、金属製のスナップインフックで確実に接続、360°シールドによる高いEMC特性、スルーホールリフローのコンタクトによる強固な基板保持力など、初めから産業用途に開発されているため、RJ45の課題を解消し、高い堅牢性と信頼性を備えています。
データ用インターフェースのタイプAは最大10Gbps、Cat. 6Aの高速・高性能イーサネット伝送およびLANケーブルで給電も行うPower Over Ethernet (PoE)に対応します。
10ピンの信号用タイプBは、D-Subコネクタの代わりに使用することも可能です。
ワンタッチ式防水タイプのハウジングを使用したIP65/67製品も用意しています。

新IEC規格インターフェース ix Industrialの概要

  • 新国際規格IEC 61076-3-124として標準化
  • RJ45と比較して70%小型化
  • 金属製のスナップインフックで確実に接続
  • 高いEMC特性、360°シールド
  • スルーホールリフローのコンタクトによる強固な基板保持力、表面実装対応
  • データ用 Type  Aおよび信号用 Type B
    RJ45やD-Subに代わる小型インターフェース
  • IP20型もしくは防塵防水IP65型Mini PushPull
  • 基板用ジャックはIP20型、IP65型Mini PushPull共通
IP20型 HARTING ix Industrial
IP65 / IP67型 HARTING Mini PushPull ix Industrial

技術仕様: HARTING ix Industrial [IP20]

  • 仕様表(クリックで拡大)
  • オンライン製品カタログ
    IP20型 HARTING ix Industrial

防塵防水型
HARTING Mini PushPull ix Industrialの特長

  • 小型、25 x 18 mmピッチの高密度取付対応
  • 軽量PBT樹脂製ハウジング
  • 保護等級:IP65 / IP67
  • 接続方式:ワンタッチ式PushPullロッキング機構
  • インターフェース:IEC 61076-3-124準拠 ix Industrial
  • 結線・取付方式
    ・プラグ:現場結線対応の IDC(圧接)
    ・機器側ハウジング:パネルフィードスルーもしくは基板取付用(アングル / 水平 / 垂直)
  • システムケーブルも提供

データ用(イーサネット)と信号用の2タイプを用意

Type A
・最大10Gbps Cat. 6A イーサネット伝送
・8ピン+ 2 x GND
・データと電力同時供給 PoE/PoE+対応

Type B
・信号およびバス通信用
・10ピン、1.5 A / 50V

Mini PushPullハウジングの概要

  • PushPullロッキング機構採用
    ワンタッチ式、片手で簡単に脱着可能
    ロック時のクリック音により未挿入を防止、確実に接続
  • 既存のPushPullコネクタと同等の防水性、耐振動・耐衝撃性、耐油性
  • PushPull RJ45コネクタに比べプラグの長さも30%縮小

PushPullハウジングの特徴【動画】

PushPullハウジングの特長

ダウンロード

  • HARTING ix Industrial 新製品フライヤー(2024年6月)

  • HARTING ix Industrial 製品紹介フライヤー

オンライン製品カタログ HARTING ix Industrial

_________________________________________________________________________________________________________