情報システムのミニイーサネットインターフェース

ハーティングテクノロジーグループは、インフォテインメントおよび乗客向け情報システム、その他の製品モデルのために、新しいケーブルアセンブリを備える小型データコネクタ製品シリーズ、ix Industrial®を拡充しています。

受賞歴のあるix Industrial®データインターフェースとハーティングのEtherRail®ケーブルを組み合わせることで、鉄道産業の要求事項に適合する最大10 Gbit/sのCat.6Aケーブルアセンブリをお届けする予定です。このソリューションは、列車やバスのインフォテインメントおよび乗客向け情報システムに最適です。コネクタは、鉄道で一般に使用されている同等の丸型コネクタと比べ、大幅に小型軽量化されました。スナップ式のロック機構により、優れた機械的安定性が提供され、工具を使わなくてもスイッチ、モニター、車両上のシステム、その他の機器に迅速に接続できます。

ix Industrial®は、RJ45に取って代わるコンパクトで堅牢なコネクタとして、産業アプリケーションにも最適です。現在、製品群はソケット、産業用ケーブルアセンブリ、現場組み立てコネクタ、ギガビットスイッチで構成されており、今後さらに拡充される予定です。現場で組み立て可能なコネクタ、アングル型ケーブルエントリー付きのケーブルアセンブリもあります。「トップ」エントリーと「ボトム」エントリーの選択肢があります。特に省スペースが欠かせないアプリケーションに非常に適したソリューションです。

ix Industrial®インターフェースとEtherRail®ケーブルを組み合わせた軽量かつ堅牢なケーブルアセンブリは、最大10 Gbit/sのCat.6Aの鉄道アプリケーション性能を実現します。
ix Industrial®は、2つのスナップ式フック(または今後提供予定のPushPullロック)を用いた堅牢なロック機構を備えており、産業および鉄道アプリケーションでのデータおよび信号伝送に最適です。
EN 50155の鉄道要件で定められた高度な耐衝撃性と耐振動性に適合する、完璧な堅牢性を有し、 嵌合回数5,000回の耐用期間が保証されています。

プッシュプルロックで取扱いをさらに簡単に

現在ハーティングは、ix Industrial®インターフェースとPushPullロック機構の組み合わせに取り組んでいます。PushPullは扱いやすく保護力に優れているため、ユーザーに人気があります。ハーティングはここでも引き続き小型化の流れを進め、ix IndustrialタイプA(イーサネット)とタイプB(信号)用のミニバージョンをおなじみの形式で拡充します。これによりIP65/67の保護等級が必要なアプリケーションでも、デバイス側の所要スペースが大幅に縮小されます。