新規に登録した方に防水Bluetoothスピーカーをプレゼント

myHARTINGキャンペーン

好評につき第2弾:
myHARTINGに新規ご登録いただいた方先着50名様に、ハーティング特製防水Bluetooth®スピーカープレゼント

ハーティングでは、新規にWebサービスmyHARTINGにご登録した方を対象にキャンペーンを実施中です。
myHARTINGは 登録するだけで製品に関するあらゆる情報を24時間閲覧・ダウンロードいただける便利なサービスです。また、Han
®コネクタの部品構成を支援するHan®構成ツールの幅広い機能もご利用いただけるようになります。

ぜひご登録下さい。

  • キャンペーン概要:myHARTINGに新規ご登録いただいた方先着50名様に、ハーティング特製防水Bluetooth®スピーカープレゼント
  • キャンペーン期間:2021年1月31日(日)まで ※定員になり次第終了
  • 対象:キャンペーン期間中、新規にmyHARTINGにご登録した方
  • 賞品:ハーティング特製Bluetooth®スピーカー
  • 応募方法:ご登録後、「キャンペーン応募」リンクより必要事項をご記入の上、お申し込みください。

ハーティング特製防水Bluetooth®スピーカー

浸水にも耐える防水性能、アウトドアやバスタイムでも音楽をお楽しみいただけます。

  • Bluetooth®でデバイスに簡単ペアリング
  • 対応機器:iPhone、iPad、AndroidなどBluetooth®対応のスマートフォン、タブレット
  • マイク内蔵、手ぶらで通話可能
  • USB充電(ケーブル付属)
  • IPx7等級の防水性能
  • サイズ :高さ46mm、直径80mm
  • 重量:115g 

ご登録は簡単!

myHARTINGご登録はこちら

※フォームを送信いただいた後、自動送信メール(英文)内のリンクをクリックしてE-Mailアドレスをご確認いただいて初めてご登録は完了となりますのでご注意ください。

myHARTINGご登録はこちら

※フォームを送信いただいた後、自動送信メール(英文)内のリンクをクリックしてE-Mailアドレスをご確認いただいて初めてご登録は完了となりますのでご注意ください。

キャンペーンご参加の方は、myHARTINGご登録後、以下のリンクよりプレゼントの送り先をご連絡ください。
リンクからメールが開かない場合には、プレゼントの送付先を[email protected]宛にお送りくださるようお願いいたします。

キャンペーン応募はこちら
右のメールリンクよりプレゼントの送り先をご連絡ください。

myHARTING、Han構成ツールの詳細につきましては以下の資料をご覧ください。