スマートに。IIoTを実現。
シングルペアイーサネットの簡単な解説
この無料eBookと短編動画でIndustry 4.0とIIoTを成功させる要因をご覧ください。
eBookダウンロード & 短編動画:
クイックスタートガイド。
最も小さなセンサーからクラウドまで、シングルペアイーサネット(SPE)は、たった1本のペアケーブルでイーサネットを介して最長1,000メートル、最大1 Gbit/sのバリアフリー・データ伝送を可能にします。
SPEはIIoTとIndustry 4.0に最適なインフラを提供。可用性が高く、大量のデータを高速かつ安全に伝送できるため、IIoTにはうってつけです。
SPEは現場レベルをスマート化します。デバイス、ケーブル、および結線技術はもっと強力に、小さく堅牢にならなければなりません。
無料のeBookと短編動画でシングルペアイーサネットについて学びましょう。
内容
- SPEの基本用語と機能。
- SPEがIIoTとIndustry 4.0に最適な理由。
- SPEが産業アプリケーションにもたらす利点。
- 今後重要になる新しい産業規格。
ハーティングについて
ハーティングテクノロジーグループは、データ、信号、電力という3つの工業ライフライン向けに産業用接続技術を供給する世界屈指のプロバイダーで、14の生産工場と44の販売会社を有しています。さらに小売店用のレジシステム、自動車および工業生産用の電磁アクチュエータ、電気自動車充電装置のほか、オートメーション、機械およびプラント、ロボット、鉄道・輸送向けのハードウェア・ソフトウェアを提供しています。2017/18年度は、5,000人程の従業員で7億6,200万ユーロの売上を計上しました。