取り外しが容易な産業用RJ45パッチケーブル
時間 26.02.2016 12:00 時
ハーティングはこのたび、産業用のイーサネットRJ45パッチケーブル製品に狭スペース対応の新ロック解除機構を備えた「PushPull パッチケーブルRJ45 DualBoot®」を追加しました。
通常、RJ45コネクタは先端のツメ部分を押して取り外しますが、高密度な取付や機器が隣接している場合、手が入りにくく作業が困難です。ハーティングの新製品「PushPull パッチケーブルRJ45 DualBoot®」は、コネクタとケーブルの接続部分のブーツを引っ張るだけでロックが解除され、簡単に取り外すことができます。このため、狭スペースでもツメ部分まで手を入れずに容易に操作することが可能です。また、取り外しに手間取りツメを誤って折ってしまうということもないため、作業性が向上します。
同新製品は完全シールドされており、伝送速度10Gbps対応のCat. 6Aタイプと1Gbps対応のCat. 5eタイプ、各色、各長さを取り揃えています。