M8 Dコード

M8はフィールドレベルでは一般的なコネクタですが、用途はこれまで信号伝送に限られていました。新M8 Dコードは、一貫したシールド付きの堅牢なメタルハウジングを備え、機器に100Mbps Fast Ethernet伝送を可能にします。パワーインターフェース用にスペースが不要なよう、DコードでPoE(Power over Ethernet)に対応しており、同時にデータと電源をフィールド機器に供給できます。
基板上のM8ソケットは、従来のM12に比べて約30%小型化されています。
EthernetプロトコルIEEE 802.3に準拠し、PAS IEC 61076-2-114 として規格化されています。このため、アクティブおよびパッシブのインフラで使用可能、ユーザの投資を保護します。
M8 Dコード