柔軟な生産に最適なHan®エアー用メタルモジュール

柔軟な生産におけるインターフェースへの高まるニーズに応えるため、ハーティングは新エアーモジュール、Han®エアー用メタルモジュールを開発しました。新モジュールの特徴は堅牢かつ耐久性の高いメタルコンタクトで、挿抜回数1万回以上に耐えます。新モジュールにより、ユーザは電力モータ、制御機器、ブレーキ、把持具や荷卸し装置など、頻繁に構成が変わる製造プラントでも圧縮空気を利用することができます。
新製品は従来の製品、プラスチックコンタクトのHan-Modular® エアーモジュールの空気圧8 barに比べ、最大動作圧力を向上しています。連続して10 barの空気圧に耐え、「低圧」領域全域に対応します。これは、脱着可能な圧縮空気供給システムを利用できるアプリケーション範囲を拡大します。
Han®エアー用メタルコンタクトのストレートに加えて、ハーティングはアングルバージョンを追加します。アングル型の形状により、エアーモジュールの組み立てを大幅に簡素化します。ハウジング内で結線スペースが狭い場合でも、アングルのエアーコンタクトではエアーホースの許容曲げ半径を超えることはありません。そのため、組み立ての際、不具合を回避することができます。また、アングルバージョンのエアー用メタルコンタクトにも、オス・メスともプッシュイン接続技術を採用しています。 アングルバージョンにより、圧縮空気を使用できるハウジングの範囲が広がります。ガイドピンやソケットが不要になるため、Han-Eco®、Han-Yellock®、Han A®、Han® Bなど、Han-Modular®シリーズを使える全ハウジングに使用できます。