世界初、パルストランス内蔵M12コネクタを発売
時間 28.11.2017 12:00 時
ハーティング株式会社は2017年11月29日より、世界初、イーサネット通信用にパルストランスを内蔵した丸型M12コネクタM12 Magneticsを販売開始します。
機器側のイーサネット用インターフェースには、一般的にコネクタとイーサネット用ドライバーチップ間に伝送のノイズ除去・機器保護のためにパルストランスを必要としています。このパルストランスは、RJ45コネクタでは、ジャックに内蔵されている一体型がすでに製品化されていますが、M12通信用コネクタでは、このパルストランスの機能を基板上のコネクタとドライバーチップ間に形成しているのが一般的となっていました。ハーティングは世界で初めて、基板取付のイーサネット通信用M12コネクタにパルストランスを内蔵した一体型を提供します。当製品は、標準のM12インターフェースにパルストランスを内蔵しており、基板上のパルストランス回路を省略でき、従来の方法に比べて、最大30%の基板スペースの削減になります。これは製造現場でもトレンドとなっているイーサネット機器の小型化に大きく貢献します。また、コネクタとパルストランスを一体化することで、個別の部品を組み合わせる場合に比べて、機器設計を簡素化し、高い信号品質を保証します。
パルストランス内蔵M12コネクタは、M12コネクタの高い防塵防水性IP65/IP67を備え、伝送速度100Mbps対応4ピンのDコードと最大1Gbpsもしくは10Gbps対応の8ピンXコード、ストレートバージョンとアングルバージョンを用意しています。