レーザー切断システムの電源
レーザー切断システムは、現代の製造業に高い精度をもたらしています。これらのシステムへの電源と制御のために、レーザーシステムの設計者は信頼性の高いHan®コネクタに信頼を寄せています。
レーザー切断システムは、多くの製造業、とりわけ自動車分野で基本技術として確立されています。精度が高く大幅な自動化が可能です。ただし、レーザー切断には火花、蒸気、ガス、微細な粉塵がつきものです。このような製造環境において、Han®コネクタはシステムのインターフェースを浮遊物、煙、湿気、溶接の火花の侵入から効果的に保護します。そして、途切れない電源供給を可能にしています。プラグ&プレイコネクタを使用すれば、必要なときにコンポーネントとアセンブリ一式をすばやく交換することができます。
Han®コネクタの堅牢なハウジングは、粉塵、水、火花などの外的影響から確実に保護します。例えば、ケージクランプ結線のHan E®インサートは、レーザー切断システムの電力伝送に特に適しています。「現場で」普通のねじ回しを使って簡単に取り付けられ、最大24個のコンタクトを一つのフードまたはハウジングに搭載し、最大定格電流16 A/500 Vの電力を伝送することができます。Han® ES Pressシリーズのケージクランプは、スピーディーで工具不要の結線技術を搭載しており、組み立てに関する数々のメリットがあります。さらに、接続は耐振動性も備えています。
例えば、レーザー切断システム制御用の繊細な信号も、Han-Modular®シリーズのHan-Quintax®モジュールを使って送信できます。これらのコネクタは特に優れた遮蔽減衰特性を備えています。そのため、制御信号を妨害されることなく、システム全体が確実に機能します。